(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas de boquillas de aire - termoplásticas o metálicas (Números de pieza)

Juntas de boquillas de aire - termoplásticas o metálicas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas de boquillas de aire - termoplásticas o metálicas
  • Juntas de boquillas de aire - termoplásticas o metálicas
  • Descuento por volumen

Articulaciones fijables en una porción arbitraria.

  • Componentes inCAD
Boquillas de pulverización - Junta de boquilla: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamiento
Hombre, mujer terminaHembra, hembra termina
NJMSNJFSAcero inoxidable 3031.0 MPa
NJMP-Polipropileno

Especificaciones

Número de parte
NJMS1-2

Número de parteR/Rc (PT)(L)dLlaves planas
H
Peso
(g)
Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.T1T21 a 4 pc (s).5~10
Hombre, mujer termina
NJMS
1-11/81/8325.52280  
1-21/81/43682290  
2-21/41/441829170  
2-31/43/8431129190  
3-33/83/8491135290  

Número de parteRc (PT)(L)Llaves planas
H
Peso
(g)
Precio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.T1T21 a 4 pc (s).5~10
Hembra, hembra termina
NJFS
1-11/81/8242265  
1-21/81/4242265  
2-21/41/43029140  
2-31/43/83029140  
3-33/83/83535240  

Número de parteR/Rc (PT)LPrecio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.T1T21 a 4 pc (s).5~910~1920~30
Hombre, mujer termina
NJMP
1-11/81/834.5    
1-21/81/4
2-21/41/4
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, utilice el sitio web de Misumi.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NJFS1-1
NJFS1-2
NJFS2-2
NJFS2-3
NJFS3-3
NJMP1-1
NJMP1-2
NJMP2-2
NJMS1-1
NJMS1-2
NJMS2-2
NJMS2-3
NJMS3-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión nominal del tornillo Diámetro nominal del tornillo 2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable-1 (Rc1/8)1 (Rc1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable-1 (Rc1/8)2(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable-2 (Rc1/4)2 (Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable-2 (Rc1/4)3 (Rc3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable-3 (Rc3/8)3 (Rc3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polipropileno (PP)~1.01 (Rc1/8)1(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polipropileno (PP)~1.01 (Rc1/8)2(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Polipropileno (PP)~1.02(R1/4)2(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable-1 (Rc1/8)1(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable-1 (Rc1/8)2(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable-2 (Rc1/4)2(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable-2 (Rc1/4)3(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable-3 (Rc3/8)3(R3/8)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
Juntas giratorias adecuadas para rociar en cualquier dirección.
Al aflojar una tapa y luego, apretar la articulación moviendo la bola, la articulación se puede fijar en una posición arbitraria.
El ángulo ajustable es de 50 °.
 
 

Ejemplo

Boquillas de pulverización - Junta de boquilla: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Piezas relacionadas con boquillas de aire Tipo Componentes relacionados