(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: en línea, en miniatura (Números de pieza)

Controles de flujo: en línea, en miniatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Controles de flujo: en línea, en miniatura
  • Controles de flujo: en línea, en miniatura
  • Descuento por volumen

Tamaño compacto y controlador de velocidad de flujo tipo en línea destinados a evitar interferencias

  • Componentes inCAD
Válvulas de control de caudal - en línea, miniatura: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno
Hilo: latón (niquelado)

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Color
SPSNL4
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Número de parteColorABCELlaves planas
H
Tamaño de la rosca
M
Masa (g)
TipoDMinMax
SPJNSK4B (negro)
W (Blanco)
39.843.3410109M5x0.812.5
642.846.3412109M5x0.813.4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de Parte
SPJNSK4-B
SPJNSK4-W
SPJNSK6-B
SPJNSK6-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D
(mm)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6W (blanco)

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de control de caudal - en línea, miniatura: imagen relacionada
 

Información básica

Fluido Aplicable Químico Material del cuerpo Latón Forma del cuerpo principal Otros
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Tipo de articulación Ambos lados golpeados
Nominal del hilo M M5