(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías sanitarias: extremo soldado, extremo con férula, reductor excéntrico (Números de pieza)

Accesorios para tuberías sanitarias: extremo soldado, extremo con férula, reductor excéntrico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

Instalaciones de tuberías sanitarias -Ferrule x Welded-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNFRYAcero inoxidable 304
SNFRYSAcero inoxidable 316 L

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SNFR2S
SNFRE3S

-

32A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDdd1ABL
TipoNo.
SNFRY
SNFRYS
1.5S38.135.723 50.5 43.588
2S50.847.835.7 50.5 43.5
2.5S63.559.547.8 64.0 56.5
3S76.372.359.5 77.5 70.5
[ ! ]La férula es un tamaño más pequeña. Ej.) Para el número 2S, 2S (tubería) x1.5S (parte de férula)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNFRY1.5S
SNFRY2S
SNFRY2.5S
SNFRY3S
SNFRYS1.5S
SNFRYS2S
SNFRYS2.5S
SNFRYS3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
ID (solo diámetro diferente)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S35.723
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2.0S47.835.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S59.547.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3.0S72.359.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S35.723
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2.0S47.835.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S59.547.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3.0S72.359.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias -Ferrule x Welded-: Imagen relacionada
Junta (SNGS >> Haga clic aquí )
Abrazadera (SNCP >> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Reductor Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Reducción / Excentricidad Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior