(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías sanitarias: extremo soldado, extremo con férula, codo de 45 grados (Números de pieza)

Accesorios para tuberías sanitarias: extremo soldado, extremo con férula, codo de 45 grados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

Instalaciones de tuberías sanitarias -Ferrule x Welded-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNFHEAcero inoxidable 304
SNFHESAcero inoxidable 316 L

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SNFR2S
SNFRE3S

-

32A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDdABH1H2H3
TipoNo.
SNFHE
SNFHES
1S25.42350.5 43.536.8 15.8 43.9
1.5S38.135.750.5 43.544.7 23.7 49.5
2S50.847.864.0 56.552.6 31.6 59.8
2.5S63.559.577.5 70.563.0 42.0 71.9
3S76.372.391.0 83.573.6 52.6 84.2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNFHE1S
SNFHE1.5S
SNFHE2S
SNFHE2.5S
SNFHE3S
SNFHES1S
SNFHES1.5S
SNFHES2S
SNFHES2.5S
SNFHES3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3.0S72.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3.0S72.3

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias -Ferrule x Welded-: Imagen relacionada
Junta (SNGS >> Haga clic aquí )
Abrazadera (SNCP >> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Codo de 45 ° Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior