(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de tope roscados - en forma de T (Números de pieza)

Bloques de tapón roscado: rosca fina en forma de T: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Superficie
Tratamiento
Rosca gruesaHilo fino
AJTNAJTSAcero al carbón 1018(Óxido negro)
AJTNMAJTSMNiquelado electrolítico
AJTNSAJTSSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
AJTN8
AJFN5
-
-
25
20
Número de parteH H1TMxPitchLWP1d1S
TipoMRosca gruesaHilo fino
(Grueso)
AJTN
AJTNM
AJTNS

(Fino)
AJTS
AJTSM
AJTSS
3152010103x0.53x0.353216244.55
415204x0.74x0.5
515205x0.85x0.5
62025306x1.06x0.75
820253015168x1.258x0.755025386.510
1020253010x1.510x1.0
1220253012x1.7512x1.0
16253040202216x2.016x1.5754057915
2025304020x2.520x1.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJTN3-[15,​20]
AJTN4-[15,​20]
AJTN5-[15,​20]
AJTN6-[20,​25,​30]
AJTN8-[20,​25,​30]
AJTN10-[20,​25,​30]
AJTN12-[20,​25,​30]
AJTN16-[25,​30,​40]
AJTN20-[25,​30,​40]
AJTNM3-[15,​20]
AJTNM4-[15,​20]
AJTNM5-[15,​20]
AJTNM6-[20,​25,​30]
AJTNM8-[20,​25,​30]
AJTNM10-[20,​25,​30]
AJTNM12-[20,​25,​30]
AJTNM16-[25,​30,​40]
AJTNM20-[25,​30,​40]
AJTNS3-[15,​20]
AJTNS4-[15,​20]
AJTNS5-[15,​20]
AJTNS6-[20,​25,​30]
AJTNS8-[20,​25,​30]
AJTNS10-[20,​25,​30]
AJTNS12-[20,​25,​30]
AJTNS16-[25,​30,​40]
AJTNS20-[25,​30,​40]
AJTS3-[15,​20]
AJTS4-[15,​20]
AJTS5-[15,​20]
AJTS6-[20,​25,​30]
AJTS8-[20,​25,​30]
AJTS10-[20,​25,​30]
AJTS12-[20,​25,​30]
AJTS16-[25,​30,​40]
AJTS20-[25,​30,​40]
AJTSM3-[15,​20]
AJTSM4-[15,​20]
AJTSM5-[15,​20]
AJTSM6-[20,​25,​30]
AJTSM8-[20,​25,​30]
AJTSM10-[20,​25,​30]
AJTSM12-[20,​25,​30]
AJTSM16-[25,​30,​40]
AJTSM20-[25,​30,​40]
AJTSS3-[15,​20]
AJTSS4-[15,​20]
AJTSS5-[15,​20]
AJTSS6-[20,​25,​30]
AJTSS8-[20,​25,​30]
AJTSS10-[20,​25,​30]
AJTSS12-[20,​25,​30]
AJTSS16-[25,​30,​40]
AJTSS20-[25,​30,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro30.5 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro40.7 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro50.8 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro61.0 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro81.25 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro101.5 (grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro121.75 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro162.0 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro202.5 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico30.5 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico40.7 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico50.8 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico61.0 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico81.25 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico101.5 (grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico121.75 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico162.0 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico202.5 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-30.5 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-40.7 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-50.8 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-61.0 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-81.25 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-101.5 (grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-121.75 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-162.0 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-202.5 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro30.35 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro40.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro50.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro60,75 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro80,75 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro101.0 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro121.0 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro161.5 (fino)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro20Hilo fino25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico30.35 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico40.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico50.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico60,75 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico80,75 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico101.0 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico121.0 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico161.5 (fino)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico20Hilo fino25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-30.35 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-40.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-50.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-60,75 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-80,75 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-101.0 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-121.0 (fino)20 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-161.5 (fino)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-20Hilo fino25 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloques de tapón roscado: rosca fina en forma de T: imagen relacionada
Bloques de tapón roscado: rosca fina en forma de T: imagen relacionada
Bloques de tapón roscado: rosca fina en forma de T: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA23
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico