(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de ajuste de altura - roscados, cabeza hexagonal (Números de pieza)

Pasadores de ajuste de altura: roscados, hexagonales: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
JPRMAleación de acero 4137-Dureza tratada: 46 a 50HRC
BJPRMAleación de acero 4137(Óxido negro)Dureza tratada: 46 a 50HRC
HJPRMAleación de acero 4137Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 46 a 50HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750HV a

Especificaciones

Numero de parte-L
JPRM8-20.00
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
M (grueso)
TipoB
JPRM
BJPRM
HJPRM
816.00 a 50.00M58
1016.00 a 50.00
1322.00 a 50.00M812
1722.00 a 50.00
1922.00 a 50.00
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BJPRM8-[16-50/0.01]
BJPRM10-[16-50/0.01]
BJPRM13-[22-50/0.01]
BJPRM17-[22-50/0.01]
BJPRM19-[22-50/0.01]
HJPRM8-[16-50/0.01]
HJPRM10-[16-50/0.01]
HJPRM13-[22-50/0.01]
HJPRM17-[22-50/0.01]
HJPRM19-[22-50/0.01]
JPRM8-[16-50/0.01]
JPRM10-[16-50/0.01]
JPRM13-[22-50/0.01]
JPRM17-[22-50/0.01]
JPRM19-[22-50/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial
(Ø)
Diámetro exterior D
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado816 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1016 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1322 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1722 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1922 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duro816 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duro1016 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duro1322 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duro1722 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duro1922 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno816 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1016 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1322 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1722 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1922 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.01 Método de montaje Hilo Femenino
Forma de la punta Plano Material Acero Tratado térmicamente Presencia
Llave inglesa B(pulgada) 1