(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Poliacetal, cabeza redonda y punta seleccionable, vástago roscado internamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Poliacetal, cabeza redonda y punta seleccionable, vástago roscado internamente.
  • Menor Tiempo de Envío

Pasadores de localización de plástico que evitan daños a la pieza de trabajo.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de empuje: cabeza pequeña, plana: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliacetal (blanco)
Temperatura ambiente de funcionamiento: -45 a 95°C

Especificaciones

■Recta
Número de parte-L-E-A
PPFJ10-40.0
PPTJ12-40.0-E10-A5
■ cabeza pequeña
Número de parte-P-L-B
PPFS6-P3.0-L50.5-B10.5
Número de parteP
Incremento de 0.5 mm
L
Incremento de 0.5 mm
B
Incremento de 0.5 mm
M (grueso)
TipoD
PPFS
(Plano)
63.0~ 6.010.0~100.03.0~20.0
[ ! ]B≥P/2+1
3
84.0~ 8.011.0~100.04
105.0~10.0
PPRS
(Esfera)
126.0~12.013.0~100.05
158.0~15.014.0~100.06
2010.0~20.0
2513.0~25.0

Modificaciones

Pasadores de empuje: cabeza pequeña, plana: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PPFS6-P[3-6/0.5]-L[10-100/0.5]-B[2-20/0.5]
PPFS8-P[4-8/0.5]-L[11-100/0.5]-B[3-20/0.5]
PPFS10-P[5-10/0.5]-L[11-100/0.5]-B[4-20/0.5]
PPFS12-P[6-12/0.5]-L[13-100/0.5]-B[4-20/0.5]
PPFS15-P[8-15/0.5]-L[14-100/0.5]-B[5-20/0.5]
PPFS20-P[10-20/0.5]-L[14-100/0.5]-B[6-20/0.5]
PPFS25-P[13-25/0.5]-L[14-100/0.5]-B[8-20/0.5]
PPRS6-P[3-6/0.5]-L[10-100/0.5]-B[2-20/0.5]
PPRS8-P[4-8/0.5]-L[11-100/0.5]-B[3-20/0.5]
PPRS10-P[5-10/0.5]-L[11-100/0.5]-B[4-20/0.5]
PPRS12-P[6-12/0.5]-L[13-100/0.5]-B[4-20/0.5]
PPRS15-P[8-15/0.5]-L[14-100/0.5]-B[5-20/0.5]
PPRS20-P[10-20/0.5]-L[14-100/0.5]-B[6-20/0.5]
PPRS25-P[13-25/0.5]-L[14-100/0.5]-B[8-20/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de cabeza Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano3 ~ 6610 ~ 1002 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano4 ~ 8811 ~ 1003 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano5 ~ 101011 ~ 1004 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano6 ~ 121213 ~ 1004 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano8 ~ 151514 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano10 ~ 202014 ~ 1006 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano13 ~ 252514 ~ 1008 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica3 ~ 6610 ~ 1002 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica4 ~ 8811 ~ 1003 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica5 ~ 101011 ~ 1004 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica6 ~ 121213 ~ 1004 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica8 ~ 151514 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica10 ~ 202014 ~ 1006 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica13 ~ 252514 ~ 1008 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de empuje: cabeza pequeña, plana: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de la cabeza Redondo Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Material Poliacetal Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.3 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.3