(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización Rectos - Punta cónica con orificio para montaje con tornillo. (Números de pieza)

Pines de Localización Rectos - Punta cónica con orificio para montaje con tornillo.
  • Menor Tiempo de Envío

La parte hueca es un orificio para tornillos, lo que mejora el mantenimiento en comparación con el montaje a presión. Dado que el tornillo se puede apretar desde la parte superior de la cabeza, se puede utilizar en lugares donde no se pueden utilizar tornillos por la parte posterior del pin de localización. Dimensiones P/G configurables. Opciones disponibles en acero para herramientas o acero inoxidable, adicionalmente se puede configurar un tratamiento térmico endurecido y/o un tratamiento superficial de cromo duro o de óxido negro.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de posicionamiento - fijación con pernos, estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
LPZAcero al carbono 1045-Dureza tratada: 45 a 50HRC
LPZBAcero al carbono 1045(Óxido negro)Dureza tratada: 45 a 50HRC
LPZRAcero al carbono 1045Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 45 a 50HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
LPZSAcero inoxidable 304--
LPZHAcero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
LPZC440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRC

Especificaciones

Numero de parte-P-B-G 
LPZ5
JPMA15
LBNA20
-

-
P16.00

P30.0
-

-
B25.5

B10
-

 
G15

 
(Montado con tornillo)
(Piloto)
(Montaje con tornillo grande)
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 0,1 mm
G
Incremento de 1 mm
d 1d 2HTornillo aplicable
TipoNúmero
LPZ
LPZB
LPZR
LPZS
LPZH
LPZC
311.00 a 15.0010.0 hasta 25.09≤G3.56.54M3
412.00 a 20.0010.0 hasta 25.010≤G4.585M4
514.00 a 20.0010.0 hasta 30.012≤G5.59.56M5
615.00 a 25.0012.0 hasta 40.013≤G6.5117M6
818.00 a 25.0014,0 hasta 50,016≤G9149M8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LPZ3-P[9-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[8-14/1]
LPZ4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZ5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZ6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZ8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
LPZB3-P[9-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[8-14/1]
LPZB4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZB5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZB6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZB8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
LPZC3-P[9-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[8-14/1]
LPZC4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZC5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZC6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZC8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
LPZH3-P[9-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[8-14/1]
LPZH4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZH5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZH6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZH8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
LPZR3-P[9-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[8-14/1]
LPZR4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZR5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZR6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZR8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
LPZS3-P[9-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[8-14/1]
LPZS4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZS5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZS6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZS8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Posicionador de montaje del pasador P
(mm)
G
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 15M38 ~ 1410 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 20M410 ~ 1910 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 20M512 ~ 1910 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno15 ~ 25M613 ~ 2412 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno18 ~ 25M816 ~ 2414 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado9 ~ 15M38 ~ 1410 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado12 ~ 20M410 ~ 1910 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado14 ~ 20M512 ~ 1910 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado15 ~ 25M613 ~ 2412 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoPavonado18 ~ 25M816 ~ 2414 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 15M38 ~ 1410 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 20M410 ~ 1910 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno14 ~ 20M512 ~ 1910 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno15 ~ 25M613 ~ 2412 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno18 ~ 25M816 ~ 2414 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro9 ~ 15M38 ~ 1410 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro12 ~ 20M410 ~ 1910 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro14 ~ 20M512 ~ 1910 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro15 ~ 25M613 ~ 2412 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro18 ~ 25M816 ~ 2414 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoCromado duro9 ~ 15M38 ~ 1410 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoCromado duro12 ~ 20M410 ~ 1910 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoCromado duro14 ~ 20M512 ~ 1910 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoCromado duro15 ~ 25M613 ~ 2412 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045EndurecidoCromado duro18 ~ 25M816 ~ 2414 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno9 ~ 15M38 ~ 1410 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 20M410 ~ 1910 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20M512 ~ 1910 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno15 ~ 25M613 ~ 2412 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno18 ~ 25M816 ~ 2414 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación: fijación de pernos, estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Atornillado Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Atornillado Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01