(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques para Ajuste de Altura - Brida cónica, punta plana, estandar o con orificio para sensor. (Números de pieza)

Bloques para Ajuste de Altura - Brida cónica, punta plana, estandar o con orificio para sensor.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Este modelo está construido de acero para herramientas O1, dureza de 60-63 HRC. No cuenta con endurecido por tratamiento térmico. Diámetro de cabeza de 20mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques de ajuste de altura: estándar: imagen relacionada
· Materiales
Material: equivalente de acero para herramientas O1
[ M ]
Dureza: 60 a 63HRC
[ H ]

Especificaciones

Número de parte-A
KKB15
KKBE15

-

1
■ Estándar
Número de partePBHQF
TipoL
KKB15202503622
20
25
■ Agujero del sensor de asiento
Número de parteAPBHQF
TipoL
KKBE151
1.5
2
202503622
20
25

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KKB15
KKB20
KKB25
KKBE15-[1,​1.5,​2]
KKBE20-[1,​1.5,​2]
KKBE25-[1,​1.5,​2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la porción de posicionamiento L
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Sin agujero-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Sin agujero-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Sin agujero-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Tipo de orificio1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Tipo de orificio1 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Tipo de orificio1 ~ 2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Con brida Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Material Acero O1 para herramientas
Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Ninguno Diámetro exterior del lado de posicionamiento P(mm) 20
SR es tierra Compacto