(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pines de ubicación con 3 tipos de selección de la forma de la punta
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material N.º | Redondo | (Diamante) | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | |
Tolerancia d m6 | Tolerancia d p6 | Tolerancia d m6 | ||||
① | LPEJ | LPPEJ | LPDEJ | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 55 a 60HRC |
② | LPEG | LPPEG | LPDEG | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ |
③ | LPE | LPPE | LPDE | Acero al carbono 1045 | - | Dureza tratada: 45 a 50HRC |
④ | LPEB | LPPEB | LPDEB | Acero al carbono 1045 | (Óxido negro) | Dureza tratada: 45 a 50HRC |
⑤ | LPER | LPPER | LPDER | Acero al carbono 1045 | Revestimiento de cromo duro | Dureza tratada: 45 a 50HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ |
⑥ | LPES | LPPES | LPDES | Acero inoxidable 304 | - | - |
⑦ | LPED | LPPED | LPDED | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ |
⑧ | LPEC | LPPEC | LPDEC | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC |
Número de parte | - | P | - | B | - | R | - | G | - | L |
LPEA5 LPPEJB10 | - - | P10.00 P15.00 | - - | B12.0 B27.0 | - | R6 | - | G12 | - - | L5 L10 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | B Incremento de 0.1 mm | R Incremento de 1 mm | G Incremento de 1 mm | L Incremento de 1 mm | C | ℓ | (W) | ||||||
Tipo | Forma de la punta | D | Tolerancia D m6 | Tolerancia D p6 | ||||||||||
Una forma, solo forma C | Solo forma B | |||||||||||||
(Redondo) m6 LPEJ LPEG LPE LPEB LPER LPES LPED LPEC | (Redondo) p6 LPPEJ LPPEG LPPE LPPEB LPPER LPPES LPPED LPPEC | (Diamante) m6 LPDEJ LPDEG LPDE LPDEB LPDER LPDES LPDED LPDEC | A B C | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.50~4.00 | 2.0~25.0(10.0) | A Forma R≥P/2 C Forma R≤P/2 | B Forma G≤P | 2~6 | 0.5 | 0 | 1.2 |
3 | 3.50~6.00 | 2.0~25.0(10.0) | 3~6 | 1 | 1.5 | |||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~9.00 | 2.0~25.0(10.0) | 4~8 | 1 | 1.8 | |||||||
5 | 5.50~10.00 | 2.0~30.0(10.0) | 5~10 | 2.2 | ||||||||||
6 | 6.50~12.00 | 2.0~40.0(12.0) | 6~12 | 3 | ||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~15.00 | 2.0~40.0(15.0) | 8~16 | 1.5 | 3.5 | |||||||
10 | 11.00~20.00 | 3.0~50.0(20.0) | 10~20 | 2 | 4 | |||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~20.00 | 3.0~50.0(20.0) | 12~24 | 5 | ||||||||
16 | 17.00~25.00 | 5.0~50.0(20.0) | 16~32 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 21.00~30.00 | 5.0~50.0(20.0) | 20~40 | 9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LPDEA2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[2-6/1] |
LPDEA3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1] |
LPDEA4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-R[3-500/1]-L[4-8/1] |
LPDEA5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-R[3-500/1]-L[5-10/1] |
LPDEA6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-R[4-500/1]-L[6-12/1] |
LPDEA8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-R[5-500/1]-L[8-16/1] |
LPDEA10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[6-500/1]-L[10-20/1] |
LPDEA12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[7-500/1]-L[12-24/1] |
LPDEA16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-R[9-500/1]-L[16-32/1] |
LPDEA20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-R[11-500/1]-L[20-40/1] |
LPDEB2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-4/1]-L[2-6/1] |
LPDEB3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-6/1]-L[3-6/1] |
LPDEB4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-9/1]-L[4-8/1] |
LPDEB5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-10/1]-L[5-10/1] |
LPDEB6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-G[1-12/1]-L[6-12/1] |
LPDEB8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-G[1-15/1]-L[8-16/1] |
LPDEB10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-20/1]-L[10-20/1] |
LPDEB12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-20/1]-L[12-24/1] |
LPDEB16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-25/1]-L[16-32/1] |
LPDEB20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-30/1]-L[20-40/1] |
LPDEBA2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[2-6/1] |
LPDEBA3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1] |
LPDEBA4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-R[3-500/1]-L[4-8/1] |
LPDEBA5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-R[3-500/1]-L[5-10/1] |
LPDEBA6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-R[4-500/1]-L[6-12/1] |
LPDEBA8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-R[5-500/1]-L[8-16/1] |
LPDEBA10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[6-500/1]-L[10-20/1] |
LPDEBA12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[7-500/1]-L[12-24/1] |
LPDEBA16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-R[9-500/1]-L[16-32/1] |
LPDEBA20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-R[11-500/1]-L[20-40/1] |
LPDEBB2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-4/1]-L[2-6/1] |
LPDEBB3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-6/1]-L[3-6/1] |
LPDEBB4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-9/1]-L[4-8/1] |
LPDEBB5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-10/1]-L[5-10/1] |
LPDEBB6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-G[1-12/1]-L[6-12/1] |
LPDEBB8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-G[1-15/1]-L[8-16/1] |
LPDEBB10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-20/1]-L[10-20/1] |
LPDEBB12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-20/1]-L[12-24/1] |
LPDEBB16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-25/1]-L[16-32/1] |
LPDEBB20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-30/1]-L[20-40/1] |
LPDEBC2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-2/1]-L[2-6/1] |
LPDEBC3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[3-6/1] |
LPDEBC4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-4/1]-L[4-8/1] |
LPDEBC5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-5/1]-L[5-10/1] |
LPDEBC6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-R[1-6/1]-L[6-12/1] |
LPDEBC8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-R[1-7/1]-L[8-16/1] |
LPDEBC10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-10/1]-L[10-20/1] |
LPDEBC12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-10/1]-L[12-24/1] |
LPDEBC16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-12/1]-L[16-32/1] |
LPDEBC20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-15/1]-L[20-40/1] |
LPDEC2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-2/1]-L[2-6/1] |
LPDEC3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[3-6/1] |
LPDEC4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-4/1]-L[4-8/1] |
LPDEC5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-5/1]-L[5-10/1] |
LPDEC6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-R[1-6/1]-L[6-12/1] |
LPDEC8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-R[1-7/1]-L[8-16/1] |
LPDEC10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-10/1]-L[10-20/1] |
LPDEC12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-10/1]-L[12-24/1] |
LPDEC16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-12/1]-L[16-32/1] |
LPDEC20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-15/1]-L[20-40/1] |
LPDECA2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[2-6/1] |
LPDECA3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1] |
LPDECA4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-R[3-500/1]-L[4-8/1] |
LPDECA5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-R[3-500/1]-L[5-10/1] |
LPDECA6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-R[4-500/1]-L[6-12/1] |
LPDECA8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-R[5-500/1]-L[8-16/1] |
LPDECA10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[6-500/1]-L[10-20/1] |
LPDECA12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[7-500/1]-L[12-24/1] |
LPDECA16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-R[9-500/1]-L[16-32/1] |
LPDECA20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-R[11-500/1]-L[20-40/1] |
LPDECB2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-4/1]-L[2-6/1] |
LPDECB3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-6/1]-L[3-6/1] |
LPDECB4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-9/1]-L[4-8/1] |
LPDECB5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-10/1]-L[5-10/1] |
LPDECB6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-G[1-12/1]-L[6-12/1] |
LPDECB8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-G[1-15/1]-L[8-16/1] |
LPDECB10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-20/1]-L[10-20/1] |
LPDECB12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-20/1]-L[12-24/1] |
LPDECB16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-25/1]-L[16-32/1] |
LPDECB20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-30/1]-L[20-40/1] |
LPDECC2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-2/1]-L[2-6/1] |
LPDECC3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[3-6/1] |
LPDECC4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-4/1]-L[4-8/1] |
LPDECC5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-5/1]-L[5-10/1] |
LPDECC6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-R[1-6/1]-L[6-12/1] |
LPDECC8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-R[1-7/1]-L[8-16/1] |
LPDECC10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-10/1]-L[10-20/1] |
LPDECC12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-10/1]-L[12-24/1] |
LPDECC16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-12/1]-L[16-32/1] |
LPDECC20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-15/1]-L[20-40/1] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente