(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de volante - collarín con escala (Números de pieza)

Accesorios de volante - collarín con escala

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo volante: Componentes relacionados

  • Componentes inCAD
Collar con escala: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Mano derechaMano izquierda
SCORSCOLAleación de aluminio 5056Anodizado negro

Especificaciones

Número de pieza-Ángulo
SCOR35-10
[! ] El ángulo de grabado de la escala se puede seleccionar entre 10° o 15° .
Número de piezaÁngulodMMasa
(sol)
TipoD
SCOL (izquierda)
SCOR (derecha)
2210158M420
2712M425
3515M540
4516M572

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCOL22-10
SCOL22-15
SCOL27-10
SCOL27-15
SCOL35-10
SCOL35-15
SCOL45-10
SCOL45-15
SCOR22-10
SCOR22-15
SCOR27-10
SCOR27-15
SCOR35-10
SCOR35-15
SCOR45-10
SCOR45-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(φ)
Selección de ángulo
(deg)
Dirección de números
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102215Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102710Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102715Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103510Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103515Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104510Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104515Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210Mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102215Mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102710Mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102715Mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103510Mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103515Mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104510Mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104515Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Collar con escala: imagen relacionada
Placa señaladora >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo de volante Componentes relacionados