(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras Giratorias - Cónica. (Números de pieza)

Empuñaduras Giratorias - Cónica.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Sólo la parte de agarre gira después de conectar el producto a un volante.

  • Componentes inCAD
Puños giratorios - Tipo de destornillador de cabeza plana: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo①Mango②Tornillo③Tuerca
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GRCNylon 6 (negro)Acero bajo en carbono SWRMCromato trivalente12 acero al carbono L14Revestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parte-H
GRC8
GRW8-40
GRMBM8-55
Número de parteDD1dHhtWW1LMasa
(g)
TipoM (grueso)
GRC8201312555.586.51021140
10251615681081418100
123021208510139.5172.523180

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRC8
GRC10
GRC12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M82055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M102568
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M123085

Cargando…

  1. 1

Más información

Puños giratorios - Tipo de destornillador de cabeza plana: Imagen relacionada
 

Información básica

Material de la manija Nylon 6 Tratamiento de superficie de agarre Ninguno Material de la sección de montaje SWRM acero con poco carbono
Sección de montaje Tratamiento superficial Cromado trivalente Método de montaje Atornillado