(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de pie: punta con brida y radial (Números de pieza)

Tornillos de pie - Brida, punta radial: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[H] Dureza
(Inducción de la punta endurecida)
[ S ] Superficie
Tratamiento
L fijoL seleccionable
-FJKFAcero al carbón 104550~56HRCCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■ Tipo SR de punta con brida
Número de parteLL1dE(e)SRrBTCapacidad de carga
(kN)
Masa
(g)
TipoM(xP)
FJKF12 (x1.75)60801002012621.9101191023.6110
16 (x2.0)801001202516827.7142241344.0210
20 (x2.5)10012034201034.6162301668.6315

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJKF12-60
FJKF12-80
FJKF12-100
FJKF16-80
FJKF16-100
FJKF16-120
FJKF20-100
FJKF20-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo de fontanería nominal M Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020120

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

-->-->Tornillos de pie - Brida, punta radial: Imagen relacionada
Tornillos de pie - Brida, punta radial: Imagen relacionada
Tornillos de pie - Brida, punta radial: Imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA213
܂ -->
 

Información básica

Especificaciones Punta SR Bridada Tipo Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tipo Pernos niveladores Tipo tornillo Rosca gruesa

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm