(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Resina, con placa giratoria/roscada, con tope de rotación.【4 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Ruedas - Resina, con placa giratoria/roscada, con tope de rotación.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Ruedas de diseño para carros simplificados.

Ruedas de diseño - tipo de placa: imagen relacionada
Para llaves específicas, consulte >> haga clic aquí .
· Materiales
EjeRueda
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)
Acero bajo en carbónCromato trivalenteNylon (Negro)

Especificaciones

Número de piezaMMaterial de la rueda
CHAM60
CHAN50



8


N
N
TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaH(r)Carga permisible
(N)
Masa (g)
TipoDd
Tipo giratorioCHAM50N
(Nylon)
625.5501000210
6074541200240
Tipo de frenoCHAS5062521000220
6074561200250

TipoNúmero de piezaMMaterial de la ruedaHrCarga permisible
(N)
Masa (g)
TipoD
Atornillable giratorioCHAN508N
(Nylon)
58501000170
6081070541200200
Atornillable giratorio
Tipo de freno
CHANS50858521000180
6081070561200210

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 4950 to 99100 to 199
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHAM50-N
CHAM60-N
CHAN50-8-N
CHAN60-8-N
CHAN60-10-N
CHANS50-8-N
CHANS60-8-N
CHANS60-10-N
CHAS50-N
CHAS60-N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de Rosca M Diámetro de rueda D
(φ)

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto10062-50

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto12074-60

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10AtornillarNo provisto10058M850

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10AtornillarNo provisto12070M860

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10AtornillarNo provisto12070M1060

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10AtornillarCon tope de rotación10058M850

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10AtornillarCon tope de rotación12070M860

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10AtornillarCon tope de rotación12070M1060

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon tope de rotación10062-50

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaCon tope de rotación12074-60

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Información básica

Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Material de la rueda Nylon (General) Características de la rueda No provisto
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Otros Ancho de rueda B(mm) 62 Categoría de carga Carga ligera / media
Cojinetes de las ruedas No provisto