(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Hierro fundido con placa fija/giratoria (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Hierro fundido con placa fija/giratoria (Cargas pesadas).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Cojinete de rueda: Provisto

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Ruedas fundidas - Carga pesada, tipo giratorio: Imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalRuedaRodamiento
[M] Material[ M ] Material (color)Parte giratoriaRueda
CSTBR / CSTK65-45-12 SG de hierro fundido
(Revestimiento)
Caucho sintético (negro), uretano (rojo), hierro: hierro fundido 65-45-12 SG (verde)Con rodamiento de bolasCon rodamiento radial

Especificaciones

Número de piezaMaterial de la ruedaAnchura
CSTBR125
CSTK200

R
U

50
75
■ Tipo giratorio
Número de piezaMaterial de la ruedaB (Ancho de rueda)HACFGdt ErMasa (g)
TipoDRUZRUZ
CSTBR100R (goma)
U (uretano)
Z (fundición)
50501451361361041041110409436304170
654050
12550505017814214211011045110515557055905
656555806280
150505050205161161125125141150129610564057255
656565668069307980
757575735076508950
20050502601721721361366016485308800
656593609830
75757599301045011950
90901128012050
250656565315195195155155151365194137401464016140
757575146401534017140
90901609016390
300757575365 (*360)210 (*212)210 (*212)170170161475 (**70)228185902009021790
90901964021740
1001002278025000
[!] *Cuando B (ancho de la rueda) es 100, entonces 360. [!] * Cuando B (ancho de la rueda) es 100, entonces 212. [!] ** Cuando B (ancho de la rueda) es 100, entonces 70.
■ Tipo fijo
Número de piezaMaterial de la ruedaB (Ancho de rueda)HDimensiones de montajedt Masa (g)
TipoDRUZRUZRUZ
ACFGACFGACFG
CSTK100R (goma)
U (uretano)
Z (fundición)
50501451509912464150991246411826353175
65150103125781183030
125505050178166901406416690140641669014064119380543554555
6565166104140781661041407811942404940
1505050502051889815264188981526418898152641410425545555405
6565651881131527818811315278188113152781410494051906240
7575751881211528618812115286188121152861410560059007200
200505026020999174642099917464141059156185
65652091151747820911517478141065707040
7575752091201748620912017486209120174861410733078509350
9090209136174100209136174100141082809050
250656565315220114184782201141847822011418478151296901059012090
7575752201221848622012218486220122184861512107401144013240
909022013818410222013818410215121174012040
300757575365 (*360)2301231948623012319486230123194861612124401394015640
909023013819410223013819410216121364015740
10010023219219215123219219215116121828020500
[ ! ] *Cuando B (ancho de la rueda) es 100, entonces 360.
■ Carga permitida
Número de piezaAnchura
B
Carga permisible (N)
TipoDRUZ
CSTBR
(Girar)

CSTK
(Bloqueado)
1005014003400
651800
12550180040004000
6522004700
15050200042504250
65250059005900
75310072007200
2005027006500
6532007200
75380088008800
90500010000
25065400090009000
7547001050010500
90580012500
3007554001210012100
90620013500
100900015000
TipoNúmero de piezaB
TipoD
GiratorioCSTBR10050
65
12550
65
15050
65
75
20050
65
75
90
25065
75
90
30075
90
100
TipoNúmero de piezaB
TipoD
BloqueadoCSTK10050
65
12550
65
15050
65
75
20050
65
75
90
25065
75
90
30075
90
100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSTBR250-R-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de placa giratoria485.01~750.00580315[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)15515519519525090[Carga súper pesada] Carga súper pesada

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Información básica

Tope No provisto Características de la rueda No provisto Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Cojinetes de las ruedas Provisto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSTBR250-R-90 de la serie Ruedas - Hierro fundido con placa fija/giratoria (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
CSTBR125-R-50
CSTBR125-R-65
CSTBR125-U-50
CSTBR250-U-65
CSTBR250-U-75
CSTBR250-U-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de placa giratoria140.01~220.00180178[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)11011014214212550[Carga pesada] Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de placa giratoria140.01~220.00220178[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)11011014214212565[Carga pesada] Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de placa giratoria320.01~485.00400178[Uretano] Uretano (general)11011014214212550[Carga pesada] Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de placa giratoria750.01~900315[Uretano] Uretano (general)15515519519525065[Carga súper pesada] Carga súper pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de placa giratoria750.01~1050315[Uretano] Uretano (general)15515519519525075[Carga súper pesada] Carga súper pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de placa giratoria750.01~1250315[Uretano] Uretano (general)15515519519525090[Carga súper pesada] Carga súper pesada