(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Redes plegables - con marco (Números de pieza)

Redes plegables - con marco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tratamiento de superficies: Revestimiento de electrodeposición catódica
· Extrusión: Con marco

  • Componentes inCAD
Redes plegables - Enmarcadas: imagen relacionada
· Materiales
TipoMalla Metálica Expandida, Marco
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesColor
EXPMFAcero inoxidable 304-Plata
EXPMFBAcero al carbón 1018Revestimiento de electrodeposición catódicaNegro

Especificaciones

Número de parte-A-B-d
EXPMF4H31-A600-B400-5.5
Número de parteIncremento de 1 mmdT
TipoNominalNo.AB
EXPMF
EXPMFB
NH
4H
6H
6HV
8H
31100~700100~7004.5
5.5
6.5
9
3.5
425.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EXPMF4H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF4H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF6H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF6H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF6HV31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF6HV42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF8H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMF8H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB4H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB4H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB6H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB6H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB6HV31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB6HV42
EXPMFB8H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFB8H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,​5.5,​6.5,​9]
EXPMFBNH31-A[100-700/1]-B[100-700/1]
EXPMFBNH42-A[100-700/1]-B[100-700/1]
EXPMFNH31-A[100-700/1]-B[100-700/1]
EXPMFNH42-A[100-700/1]-B[100-700/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Número de agujeros de extrusión No. (Espesor de metal T)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
d
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304-4H (cuatro agujeros)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304-4H (cuatro agujeros)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304-6H (seis agujeros)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304-6H (seis agujeros)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304-6HV (6 agujeros)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304-6HV (6 agujeros)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304-8H (ocho agujeros)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304-8H (ocho agujeros)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

22 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódica4H (cuatro agujeros)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

22 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódica4H (cuatro agujeros)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

22 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódica6H (seis agujeros)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

22 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódica6H (seis agujeros)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

22 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódica6HV (6 agujeros)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódica6HV (6 agujeros)42(5.3)---
1 Pieza(s)

22 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódica8H (ocho agujeros)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

22 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódica8H (ocho agujeros)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 7004.5 ~ 9
1 Pieza(s)

22 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódicaNH (sin agujero)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 700-
1 Pieza(s)

22 Días o más

10Acero al carbón 1018Recubrimiento de electrodeposición catódicaNH (sin agujero)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304-NH (sin agujero)31(3.5)100 ~ 700100 ~ 700-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304-NH (sin agujero)42(5.3)100 ~ 700100 ~ 700-

Cargando…

  1. 1

Más información

Redes plegables - Enmarcadas: imagen relacionada
Al colocar una malla metálica expandida en las ranuras de extrusión del marco de aluminio, inserte la cubierta de la ranura (HSCA en >> Haga clic aquí ) de adentro hacia afuera como soporte.
Cuando forme un marco con extrusiones de marco de aluminio, use el tipo de kit estrecho de unión única para juntas ciegas como uniones (>> Haga clic aquí ).
Junta Única (>> Haga clic aquí )
Tipo estrecho de junta única (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Extrusión Con marco