(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Paneles de cubierta - acero inoxidable (Números de pieza)

Paneles de cubierta - acero inoxidable

Paneles de acero inoxidable aplicables para cubiertas de unidades, etc.

  • Componentes inCAD
Paneles de acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialRefinamiento
PASUSAcero inoxidable 304Un lado # 400 Ground
PMSUSAcabado de espejo lateral (rectificado n. ° 800, sin marcas de rectificado)
PHSUSTipo de marca cepillada

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
PASUS-600-400-0.8
■ Tipo de agujero
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo
PASUS4H-800-600-2.0-F700-G500-N6
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mmT
TipoAB
PASUS
(# 400 Ground)
PHSUS
(Tipo de marca cepillada)
50~120050~10000.8
1.0
1.2
1.5
2.0
2.5
3.0
PMSUS
(Acabado espejo)
50~80050~8001.0
■ Tipo de agujero
Número de parteIncremento de 1 mmTIncremento de 1 mmDiámetro nominal del perno
TipoNominalABFGN (pasante)P (avellanado)
PASUS
(# 400 Ground)
PHSUS
(Tipo de marca cepillada)
2H

4H

6H

8H
50~120050~10000.89~1191 (Tipo 2H, 4H)
9~595 (Tipo 6H, 8H)
5~995 (Tipo 2H)
9~991 (Tipo 4H, 6H)
9~495 (Tipo 8H)
3

4

5

6

8
-
1.0-
1.2-
1.5-
2.03
2.54
3.05
PMSUS
(Acabado espejo)
50~80050~8001.09~791 (Tipo 2H, 4H)
9~395 (Tipo 6H, 8H)
5~795 (Tipo 2H)
9~791 (Tipo 4H, 6H)
9~395 (Tipo 8H)
-
[ ! ] Rango de especificación F: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 6H y 8H, d (d 1 ) + 5≤F≤A/2-d (d 1 ) /2-2.5.
[ ! ] Rango de especificación G: para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 4H y 6H, d (d 1 ) + 5≤G≤Bd (d 1 ) -5;
para 8H, d (d 1 ) + 5≤G≤B/2-d (d 1 ) /2-2.5.
(d para orificio pasante, d 1 para avellanado)

Modificaciones

Paneles de acero inoxidable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PASUS2H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PASUS2H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5]
PASUS4H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PASUS4H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PASUS6H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PASUS6H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-595/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PASUS8H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PASUS8H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-595/1]-G[9-495/1]-P[3,​4,​5]
PASUS-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]
PHSUS2H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PHSUS2H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5]
PHSUS4H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PHSUS4H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5]
PHSUS6H-[50-900/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5]-F[9-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PHSUS6H-[50-900/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5]-F[9-595/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PHSUS8H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PHSUS8H-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]-F[9-1191/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5]
PHSUS-[50-1200/1]-[50-1000/1]-[0.8,​1,​1.2,​1.5,​2,​2.5,​3]
PMSUS2H-[50-800/1]-[50-800/1]-1-F[9-791/1]-G[5-795/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PMSUS4H-[50-800/1]-[50-800/1]-1-F[9-791/1]-G[9-791/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PMSUS6H-[50-800/1]-[50-800/1]-1-F[9-395/1]-G[9-791/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PMSUS8H-[50-800/1]-[50-800/1]-1-F[9-395/1]-G[9-395/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PMSUS-[50-800/1]-[50-800/1]-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento superficial, acabado, revestimiento Numero de agujeros Diámetro nominal del avellanado [P] Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

8 Días o más

10# 400 Ground2H (dos agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9950.8 ~ 33 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10# 400 Ground2H (dos agujeros)3 ~ 550 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9950.8 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10# 400 Ground4H (cuatro agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11919 ~ 9910.8 ~ 33 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10# 400 Ground4H (cuatro agujeros)3 ~ 550 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11919 ~ 9910.8 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10# 400 Ground6H (seis agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 9910.8 ~ 33 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10# 400 Ground6H (seis agujeros)3 ~ 550 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 9910.8 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10# 400 Ground8H (ocho agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 4950.8 ~ 33 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10# 400 Ground8H (ocho agujeros)3 ~ 550 ~ 120050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 4950.8 ~ 3-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10# 400 GroundSin agujero-50 ~ 120050 ~ 1000--0.8 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de acabado cepillado2H (dos agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9950.8 ~ 33 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de acabado cepillado2H (dos agujeros)3 ~ 550 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9950.8 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de acabado cepillado4H (cuatro agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9950.8 ~ 33 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de acabado cepillado4H (cuatro agujeros)3 ~ 550 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9950.8 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de acabado cepillado6H (seis agujeros)-50 ~ 90050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 9910.8 ~ 2.53 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de acabado cepillado6H (seis agujeros)3 ~ 550 ~ 90050 ~ 10009 ~ 5959 ~ 9910.8 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de acabado cepillado8H (ocho agujeros)-50 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9950.8 ~ 33 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de acabado cepillado8H (ocho agujeros)3 ~ 550 ~ 120050 ~ 10009 ~ 11915 ~ 9950.8 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de acabado cepilladoSin agujero-50 ~ 120050 ~ 1000--0.8 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acabado espejo2H (dos agujeros)-50 ~ 80050 ~ 8009 ~ 7915 ~ 79513 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acabado espejo4H (cuatro agujeros)-50 ~ 80050 ~ 8009 ~ 7919 ~ 79113 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acabado espejo6H (seis agujeros)-50 ~ 80050 ~ 8009 ~ 3959 ~ 79113 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acabado espejo8H (ocho agujeros)-50 ~ 80050 ~ 8009 ~ 3959 ~ 39513 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acabado espejoSin agujero-50 ~ 80050 ~ 800--1-

Cargando…

  1. 1

Más información

Paneles de acero inoxidable: imagen relacionada
■Estándares de exactitud
· Tolerancia de dimensión T
· Tolerancia A, B
T 0.8 1.0·1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
±0.09 ±0.10 ±0.12 ±0.17 ±0.20 ±0.25
1000 o menos ± 0.5
Más de 1000 ± 1.0
 

Información básica

Material Acero inoxidable 304