(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagras de acero inoxidable para puertas pesadas (Números de pieza)

Bisagras de acero inoxidable para puertas pesadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Bisagras de acero inoxidable para puertas pesadas

  • Componentes inCAD
Bisagras de acero inoxidable para cargas pesadas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①CasterAcero inoxidable 316Acabado pulido
② Eje-

Especificaciones

Número de parte
SHHPSZ6
HHPNL6
Número de parteCarga permisible (N)Peso (g)LWPSCC1TNTuerca de tornillo
TipoNo.MedianteAvellanadoTornilloCantidadTuercaCantidad
SHHPSZ63501104748303261455.511Tornillo de cabeza plana 5-104HNTT6-54
84501906362374261456.513Tornillo de cabeza plana 6-12HNTT8-6
8-454501906380434781666.513Tornillo de cabeza plana 6-15
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras de acero inoxidable para cargas pesadas: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHHPSZ6
SHHPSZ6-SET
SHHPSZ6-SST
SHHPSZ8
SHHPSZ8-45
SHHPSZ8-45-SET
SHHPSZ8-45-SST
SHHPSZ8-SET
SHHPSZ8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable aplicable)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas aplicable incluido)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable aplicable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable aplicable)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bisagras planas Tipo Bisagras de acero inoxidable para peso pesado Material del cuerpo Aleación de fundición de aluminio 383.0