(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones de cerca - en forma de C (Números de pieza)

Extrusiones de cerca - en forma de C

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Construya cercas fácilmente combinándolas con extrusiones de aluminio.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de cerca - Forma H: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
HFSFES30-3-1200
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
TipoNo.ℓxℓy
HFSFES30-350~40000.3412510749933
30-50.41150203510690
40-30.42153143022510
40-50.48176265623830

Modificaciones

Extrusiones de cerca - Forma H: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSFES30-3-[50-2800/1]
HFSFES30-5-[50-1800/0.5]
HFSFES30-5-[1801-2000/1]
HFSFES40-3-[50-2000/1]
HFSFES40-5-[50-1800/0.5]
HFSFES40-5-[1801-2800/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión: ancho
(mm)
Ancho de placa compatible Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030350 ~ 2800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030550 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

103051801 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040350 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040550 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

104051801 ~ 2800

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Extrusiones C