(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes - Serie 8-45, Base 50 (Números de pieza)

Soportes - Serie 8-45, Base 50
  • Descuento por volumen

Soportes extruidos para 50 extrusiones cuadradas.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8-45, Base 50: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NBLUW8-50Aleación de aluminio 6063-TAnodizar[ ! ]
HBLUW8-50Aleación de aluminio A6N01SS-T5

Especificaciones

Número de parte
HBLUW8-50
Número de parteMasa (g)Serie de extrusiónTornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
NBLUW8-50223HFS8-5050CBM8-152HNTT8-842793
CBM8-25
HBLUW8-50HFS8-5050CBM8-15
CBM8-25

Modificaciones

Soportes - Serie 8-45, Base 50: imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta. (M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[ ! ]Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLUW8-50
HBLUW8-50-C
HBLUW8-50-C-SEP
HBLUW8-50-C-SET
HBLUW8-50-C-SEU
HBLUW8-50-C-SSP
HBLUW8-50-C-SST
HBLUW8-50-C-SSU
HBLUW8-50-SEP
HBLUW8-50-SET
HBLUW8-50-SEU
HBLUW8-50-SSP
HBLUW8-50-SST
HBLUW8-50-SSU
NBLUW8-50
NBLUW8-50-SEP
NBLUW8-50-SET
NBLUW8-50-SEU
NBLUW8-50-SSP
NBLUW8-50-SST
NBLUW8-50-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Nombre de la serie Soportes - Serie 8-45 Ancho de marco aplicable(mm) 50
Número de ranuras aplicables Ranura de una fila Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Acabado superficial Anodizado claro Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Por 50 Sq. Tipo de soporte Soportes extruidos para extrusiones de alta resistencia
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 4