(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes: serie 8, soportes ultra gruesos, 2 ranuras (Números de pieza)

Soportes: serie 8, soportes ultra gruesos, 2 ranuras
  • Descuento por volumen

Las extrusiones con 2 ranuras se pueden conectar con un soporte.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 8, soportes ultra gruesos, 2 ranuras: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NBLUDW8Aleación de aluminio 6063-T5Anodizar[ ! ]
HBLUDW8Aleación de aluminio A6N01SS-T5

Especificaciones

Número de parte
HBLTD8
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
NBLUDW8332CBM8-154HNTT8-885586
CBM8-25
HBLUDW8332CBM8-154HNTT8-885586
CBM8-25

Modificaciones

Soportes: serie 8, soportes ultra gruesos, 2 ranuras: imagen relacionada

Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados, profundidad 15 mm)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLUDW8
HBLUDW8-C
HBLUDW8-C-SEP
HBLUDW8-C-SET
HBLUDW8-C-SEU
HBLUDW8-C-SSP
HBLUDW8-C-SST
HBLUDW8-C-SSU
HBLUDW8-SEP
HBLUDW8-SET
HBLUDW8-SEU
HBLUDW8-SSP
HBLUDW8-SST
HBLUDW8-SSU
NBLUDW8
NBLUDW8-C
NBLUDW8-C-SEP
NBLUDW8-C-SET
NBLUDW8-C-SEU
NBLUDW8-C-SSP
NBLUDW8-C-SST
NBLUDW8-C-SSU
NBLUDW8-SEP
NBLUDW8-SET
NBLUDW8-SEU
NBLUDW8-SSP
NBLUDW8-SST
NBLUDW8-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Acabado superficial Anodizado claro Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 80 Tipo de soporte Soportes Ultra Gruesos
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 4