(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tensores para guía de cadena (Números de pieza)

Tensores para guía de cadena
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tensores de guía de cadena, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Tensores de guía de cadena: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Parte de guía de cadenaCuerpo principal
TSBXAPolietileno de peso molecular ultra alto (verde)Plástico
TSBXBAcero

Especificaciones

Número de parte
TSBXA40H
TSBXB50L
Número de parteT1hCadena aplicable
TipoNo.Tipo de carga (consulte la Fig. 1)
TSBXA
(Tipo estándar)
35L42.6CHE35
35H
40L72.6CHE40 / CHE50
40H
60H113.5CHE60
TSBXB
(Tipo de ajuste de tensión)
40L6.32.6CHE40
40H
50L82.6CHE50
50H
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TSBXA35H
TSBXA35L
TSBXA40H
TSBXA40L
TSBXA60H
TSBXB40H
TSBXB40L
TSBXB50H
TSBXB50L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tipo de carga No. (cadena aplicable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarH35 (CHE35)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarL35 (CHE35)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarH40 (CHE40/CHE50)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarL40 (CHE40/CHE50)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarH60 (CHE60)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ajuste de tensiónH40 (CHE40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ajuste de tensiónL40 (CHE40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ajuste de tensiónH50 (CHE50)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de ajuste de tensiónL50 (CHE50)

Cargando…

  1. 1

Más información

Tensores de guía de cadena: imagen relacionada

Ejemplo

Tensores de guía de cadena: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm