(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cadenas transportadoras de doble paso (Números de pieza)

Cadenas transportadoras de doble paso

La placa plana permite colocar la pieza de trabajo directamente sobre la placa para su transporte.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material
CHEW40
CHEW50
Acero

Especificaciones

Número de parte-Numero de enlaces
CHEW40-200
Número de parteNúmero de enlaces (especificar número par)Max. Tensión permitida (kN)1 unidad
(Número de enlaces)
CHEW404~2.75120
(Longitud de circunferencia 3.048 mm)
CHEW504~4.4196
(Longitud de circunferencia 3.048 mm)
①Especifique enlaces por números pares. (Un enlace conjunto incluido)
Chain Una cadena de rodillos más larga que la unidad de longitud (número de enlaces de unidades) se divide en paquetes separados por unidad.
Ej.) CHEW40-200, 2 paquetes separados: 120 enlaces + 80 enlaces.
③No se requiere carga de corte cuando se solicita un enlace de 1 unidad.
· Dimensión de cadena detallada
Tipoabcdefghmn
CHEW4011.725.41.57.957.953.971.58.029.5317.55
CHEW5014.631.7529.5310.165.09210.1511.621.75

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHEW40-[4-9998/2]
CHEW50-[4-9998/2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de parte (No.) Max. Tensión permitida (selección de rango)
(kN)
Max. Tensión permitida (kN) Numero de enlaces
(pc (s))
1 Pieza(s)

8 Días o más

10402.61~4.002.754 ~ 9998
1 Pieza(s)

8 Días o más

10504.01~6.504.414 ~ 9998

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Para solicitar enlaces conjuntos adicionales por una sola unidad, consulte a continuación.
 

Información básica

Tipo Cuerpo de cadena