(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas - ángulo de presión de 20 grados, módulo 2.5 (Números de pieza)

Ruedas dentadas - ángulo de presión de 20 grados, módulo 2.5
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Ancho 20 mm añadido. [julio de 2023]
· Material: Acero al carbono 1045 o equivalente, acero inoxidable 304, acero inoxidable, acero
· Forma: Forma A, forma B
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre engranajes rectos: ángulo de presión de 20 grados, módulo 2.5, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Engranajes rectos - Ángulo de presión 20 grados, Módulo 2.5: Imagen relacionada
[ ! ]Detalles de dimensión de chavetero >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Perforación rectaPerforación recta + roscadoChaveta/chaveta + roscado
GEAHBGEABGEAKBAcero al carbón 1045-Tornillo de ajuste
(Aleación de acero 4137 óxido negro)
GEAHBBGEABBGEAKBB(Óxido negro)
GEAHBGGEABGGEAKBGElectroless-Ni Plating
GEAHSGEASGEAKS304 SS-Tornillo de ajuste (304 SS)

[ ! ]El tornillo de fijación no está incluido en los productos de tipo sin rosca.
 

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-B-Engranes
Forma
-P
GEAB2.5
GEAKB2.5
-
-
15
30
-
-
25
25
-
-
B
A
-
-
8
10N
[ ! ]La forma del engranaje será "B" cuando no se especifique.
Para modificaciones en el ancho del diente y las dimensiones del cubo >> Haga clic aquí

[ NG ]El diámetro interior del eje 9 N no está disponible para Keyway Bore + Tap.
[ ! ]Seleccione 10K como dimensión P si solicita un ancho de chavetero de 4.0 mm (altura 1.8 mm) para Keyway + Tap con un diámetro del agujero del eje de 10. >> Haga clic aquí
* 1. Las fuerzas de transmisión permitidas en la tabla son valores de referencia calculados con condiciones prescritas. Para conocer las condiciones, consulte >> Haga clic aquí .

Modificaciones




Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GEAB2.5-12-25-B-[8-13/1]
GEAB2.5-14-25-B-[8-15/1]
GEAB2.5-15-25-B-[8-20/1]
GEAB2.5-16-25-B-[8-22/1]
GEAB2.5-17-25-B-[8-24/1]
GEAB2.5-18-25-B-[8-26/1]
GEAB2.5-19-25-B-[8-27/1]
GEAB2.5-20-25-B-[8-28/1]
GEAB2.5-21-25-B-[8-30/1]
GEAB2.5-22-25-B-[8-32/1]
GEAB2.5-23-25-B-[8-34/1]
GEAB2.5-24-25-B-[8-36/1]
GEAB2.5-25-25-B-[8-38/1]
GEAB2.5-26-25-B-[8-43/1]
GEAB2.5-27-25-B-[8-48/1]
GEAB2.5-28-25-B-[8-48/1]
GEAB2.5-29-25-B-[8-49/1]
GEAB2.5-30-25-B-[8-51/1]
GEAB2.5-32-25-B-[8-55/1]
GEAB2.5-34-25-B-[10-55/1]
GEAB2.5-35-25-B-[10-55/1]
GEAB2.5-36-25-B-[10-57/1]
GEAB2.5-38-25-B-[10-57/1]
GEAB2.5-40-25-B-[10-60/1]
GEAB2.5-42-25-B-[10-60/1]
GEAB2.5-44-25-B-[10-60/1]
GEAB2.5-45-25-B-[10-60/1]
GEAB2.5-46-25-B-[10-60/1]
GEAB2.5-48-25-B-[10-60/1]
GEAB2.5-50-25-B-[12-60/1]
GEAB2.5-52-25-B-[15-60/1]
GEAB2.5-54-25-B-[15-60/1]
GEAB2.5-55-25-B-[15-60/1]
GEAB2.5-56-25-B-[15-60/1]
GEAB2.5-58-25-B-[15-60/1]
GEAB2.5-60-25-B-[25-60/1]
GEAB2.5-62-25-B-[25-60/1]
GEAB2.5-64-25-B-[25-60/1]
GEAB2.5-65-25-B-[25-60/1]
GEAB2.5-68-25-B-[25-60/1]
GEAB2.5-70-25-B-[25-60/1]
GEAB2.5-72-25-B-[25-60/1]
GEAB2.5-75-25-B-[25-60/1]
GEAB2.5-80-25-B-[25-60/1]
GEABB2.5-12-25-B-[8-13/1]
GEABB2.5-14-25-B-[8-15/1]
GEABB2.5-15-25-B-[8-20/1]
GEABB2.5-16-25-B-[8-22/1]
GEABB2.5-17-25-B-[8-24/1]
GEABB2.5-18-25-B-[8-26/1]
GEABB2.5-19-25-B-[8-27/1]
GEABB2.5-20-25-B-[8-28/1]
GEABB2.5-21-25-B-[8-30/1]
GEABB2.5-22-25-B-[8-32/1]
GEABB2.5-23-25-B-[8-34/1]
GEABB2.5-24-25-B-[8-36/1]
GEABB2.5-25-25-B-[8-38/1]
GEABB2.5-26-25-B-[8-43/1]
GEABB2.5-27-25-B-[8-48/1]
GEABB2.5-28-25-B-[8-48/1]
GEABB2.5-29-25-B-[8-49/1]
GEABB2.5-30-25-B-[8-51/1]
GEABB2.5-32-25-B-[8-55/1]
GEABB2.5-34-25-B-[10-55/1]
GEABB2.5-35-25-B-[10-55/1]
GEABB2.5-36-25-B-[10-57/1]
GEABB2.5-38-25-B-[10-57/1]
GEABB2.5-40-25-B-[10-60/1]
GEABB2.5-42-25-B-[10-60/1]
GEABB2.5-44-25-B-[10-60/1]
GEABB2.5-45-25-B-[10-60/1]
GEABB2.5-46-25-B-[10-60/1]
GEABB2.5-48-25-B-[10-60/1]
GEABB2.5-50-25-B-[12-60/1]
GEABB2.5-52-25-B-[15-60/1]
GEABB2.5-54-25-B-[15-60/1]
GEABB2.5-55-25-B-[15-60/1]
GEABB2.5-56-25-B-[15-60/1]
GEABB2.5-58-25-B-[15-60/1]
GEABB2.5-60-25-B-[25-60/1]
GEABB2.5-62-25-B-[25-60/1]
GEABB2.5-64-25-B-[25-60/1]
GEABB2.5-65-25-B-[25-60/1]
GEABB2.5-68-25-B-[25-60/1]
GEABB2.5-70-25-B-[25-60/1]
GEABB2.5-72-25-B-[25-60/1]
GEABB2.5-75-25-B-[25-60/1]
GEABB2.5-80-25-B-[25-60/1]
GEAHB2.5-12-25-A-[8-13/1]
GEAHB2.5-12-25-B-[8-13/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de dientes ATratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje
(Ø)
Forma del agujero
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012Forma BNo provisto8 ~ 13Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1014Forma BNo provisto8 ~ 15Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015Forma BNo provisto8 ~ 20Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016Forma BNo provisto8 ~ 22Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1017Forma BNo provisto8 ~ 24Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1018Forma BNo provisto8 ~ 26Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1019Forma BNo provisto8 ~ 27Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020Forma BNo provisto8 ~ 28Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1021Forma BNo provisto8 ~ 30Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022Forma BNo provisto8 ~ 32Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1023Forma BNo provisto8 ~ 34Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1024Forma BNo provisto8 ~ 36Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025Forma BNo provisto8 ~ 38Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1026Forma BNo provisto8 ~ 43Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1027Forma BNo provisto8 ~ 48Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028Forma BNo provisto8 ~ 48Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1029Forma BNo provisto8 ~ 49Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Forma BNo provisto8 ~ 51Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Forma BNo provisto8 ~ 55Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034Forma BNo provisto10 ~ 55Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Forma BNo provisto10 ~ 55Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036Forma BNo provisto10 ~ 57Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038Forma BNo provisto10 ~ 57Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Forma BNo provisto10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042Forma BNo provisto10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Forma BNo provisto10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045Forma BNo provisto10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1046Forma BNo provisto10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048Forma BNo provisto10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Forma BNo provisto12 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052Forma BNo provisto15 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1054Forma BNo provisto15 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1055Forma BNo provisto15 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1056Forma BNo provisto15 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1058Forma BNo provisto15 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060Forma BNo provisto25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1062Forma BNo provisto25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1064Forma BNo provisto25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1065Forma BNo provisto25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1068Forma BNo provisto25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070Forma BNo provisto25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1072Forma BNo provisto25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1075Forma BNo provisto25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080Forma BNo provisto25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 13Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1014Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 15Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 20Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 22Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1017Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 24Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1018Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 26Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1019Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 27Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 28Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1021Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 30Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 32Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1023Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 34Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1024Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 36Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 38Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1026Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 43Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1027Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 48Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 48Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1029Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 49Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 51Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032Forma BRecubrimiento de óxido negro8 ~ 55Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1034Forma BRecubrimiento de óxido negro10 ~ 55Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Forma BRecubrimiento de óxido negro10 ~ 55Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1036Forma BRecubrimiento de óxido negro10 ~ 57Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1038Forma BRecubrimiento de óxido negro10 ~ 57Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Forma BRecubrimiento de óxido negro10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1042Forma BRecubrimiento de óxido negro10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Forma BRecubrimiento de óxido negro10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1045Forma BRecubrimiento de óxido negro10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1046Forma BRecubrimiento de óxido negro10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1048Forma BRecubrimiento de óxido negro10 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Forma BRecubrimiento de óxido negro12 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052Forma BRecubrimiento de óxido negro15 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1054Forma BRecubrimiento de óxido negro15 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1055Forma BRecubrimiento de óxido negro15 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1056Forma BRecubrimiento de óxido negro15 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1058Forma BRecubrimiento de óxido negro15 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060Forma BRecubrimiento de óxido negro25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1062Forma BRecubrimiento de óxido negro25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1064Forma BRecubrimiento de óxido negro25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1065Forma BRecubrimiento de óxido negro25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1068Forma BRecubrimiento de óxido negro25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070Forma BRecubrimiento de óxido negro25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1072Forma BRecubrimiento de óxido negro25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1075Forma BRecubrimiento de óxido negro25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080Forma BRecubrimiento de óxido negro25 ~ 60Orificio circular + roscado interno
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012Forma ANo provisto8 ~ 13Orificio circular
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012Forma BNo provisto8 ~ 13Orificio circular

Cargando…

 

Información básica

Material Acero al carbono 1045 o equivalente Tratamiento térmico No provisto Diente molido No provisto
Reacción Provisto Rodamiento No provisto Ancho de diente B(mm) 25
Tolerancia del diámetro del eje H7 Precisión((Grado) * Nuevo JIS) JIS B 1702 (Clase 4)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico