(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Buje con diámetro interno excéntrico. (Números de pieza)

Rodamientos de Transportador - Buje con diámetro interno excéntrico.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Como los pernos roscados están estampados, no se requiere ninguna medida de retención adicional.

  • Componentes inCAD
Bujes excéntricos: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045

Especificaciones

Número de piezaF
ECCB108
Número de piezaFRodamiento aplicableVBTmi
TipoDg6
ECCB65696ZZ31030.3
6606ZZ, 626ZZ
86698ZZ4120.5
7608ZZ
8628ZZ
1066900ZZ5141
86000ZZ
96200ZZ
1266901ZZ6171.2
86001ZZ
106201ZZ
1576902ZZ8191.5
96002ZZ
116202ZZ
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte haga clic aquí

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ECCB6-5
ECCB6-6
ECCB8-6
ECCB8-7
ECCB8-8
ECCB10-6
ECCB10-8
ECCB10-9
ECCB12-6
ECCB12-8
ECCB12-10
ECCB15-7
ECCB15-9
ECCB15-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del buje
(φ)
Longitud del buje F
(mm)
Excentricidad e Rodamiento aplicable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10650.3696ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10660.3606ZZ・626ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860.5698ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870.5608ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880.5628ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010616900ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010816000ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010916200ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101261.26901ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101281.26001ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012101.26201ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101571.56902ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101591.56002ZZ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015111.56202ZZ

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes excéntricos: imagen relacionada

Información Técnica

Dimensiones de los rodamientos

Para dimensiones y/o especificaciones de los rodamientos, haga clic aquí .

forma de utilizar

Casquillos excéntricos

Modelos Compatibles

 

Información básica

Tipo Componentes relacionados Estilo de montaje Orificio Entorno operativo Estándar (para carga ligera)