(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Para carga pesada. (Números de pieza)

Rodamientos de Transportador - Para carga pesada.
  • Descuento por volumen

· Escribe: tipo plano
· Entorno operativo: Carga permisible
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 40
· Material de la superficie: Uretano de éter termoendurecible

  • Componentes inCAD
Rodamientos moldeados de uretano: pista interior extendida (para cargas pesadas): imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material
Sección neumáticosUretano termoendurecible tipo éter (Marrón, orilla A95)
RodamientoAnillo exterior, anillo interior, bolas: acero para rodamientos 52100
Blindaje: inoxidable

Especificaciones

Número de pieza
UMRW40
UMRHV55
■ Para cargas pesadas
Número de piezadTolerancia dd1d2BW1W2Carga N permisible (valor de referencia)Masa (g)
TipoDUMRHWUMRHV
UMRHW
(Ambos lados sobresalieron)

UMRHV
(Un lado sobresalió)
3080
- 0.04
12.0221115133032423
353472827
401218.3321418164746259
451521.4351519175797875
502025.1371620186608482
5520+ 0.005
- 0.012
29.347182220794157151
60829167162
652533.852192321918199191
701050210202
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 4950 to 7475 to 99100 to 199
Tasa de descuentoPrecio unitario5%15%30%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UMRHV30
UMRHV35
UMRHV40
UMRHV45
UMRHV50
UMRHV55
UMRHV60
UMRHV65
UMRHV70
UMRHW30
UMRHW35
UMRHW40
UMRHW45
UMRHW50
UMRHW55
UMRHW60
UMRHW65
UMRHW70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
Rueda interior sobresaliente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo30118300.1~500.0303Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo35118300.1~500.0347Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo401412300.1~500.0474Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo451515500.1~1050.0579Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo501620500.1~1050.0660Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo551820500.1~1050.0794Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo601820500.1~1050.0829Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo651925500.1~1050.0918Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior un lado que sobresale tipo701925500.1~1050.01050Tipo sobresaliente de un lado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados30118300.1~500.0303Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados35118300.1~500.0347Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados401412300.1~500.0474Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados451515500.1~1050.0579Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados501620500.1~1050.0660Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados551820500.1~1050.0794Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados601820500.1~1050.0829Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados651925500.1~1050.0918Tipo que sobresale de ambos lados
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Montaje del eje] Rueda interior que sobresale por ambos lados701925500.1~1050.01050Tipo que sobresale de ambos lados

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· A medida que sobresalen los anillos interiores del rodamiento, no es necesario combinar ejes escalonados o collares para el montaje.
· La sección de uretano tiene una construcción en capas de neumáticos y ruedas (excepto D20 a D35 son de una sola capa). Se pueden usar ejes económicos de pequeño diámetro incluso para rodillos de gran diámetro.
· Los rodamientos utilizados tienen una configuración especial para evitar que el uretano se desprenda.
· Aunque sobresale en la resistencia al aceite, la aplicación de solventes puede causar hinchazón y reducción de la resistencia.

Ejemplo

Rodamientos moldeados de uretano: carrera interna extendida (para cargas pesadas): imagen relacionada

Información de Soporte

guía de dureza

DurezaEjemplo
Shore A95Pelota de golfDifícil
Shore A90Béisbol
Shore A70 Sofbol
Shore A50borrador de plastico
Shore A30cámara de bicicletaSuave

Rango de tolerancia de dureza: ±5 del valor indicado.

Características de los materiales

Es importante seleccionar el material adecuado según su aplicación, los diferentes materiales que manejamos dentro del catálogo son

MaterialDescripción
UretanoDestaca en resistencia mecánica. Débil en resistencia al calor y a los productos químicos. Amplia gama de variaciones de dureza.
Nitrilo (NBR)Destaca en resistencia a la abrasión y al aceite, y es económico. Inferior en resistencia a la intemperie. Evite su uso en áreas donde pueda estar expuesto a la luz solar directa o cerca de dispositivos eléctricos que generen ozono.
cloropreno (CR)Bien equilibrado en propiedades y económico.
Etileno (EPDM)Sobresale en resistencia a la intemperie y económico. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego.
Butilo (IIR)Destaca en resistencia a la intemperie y hermeticidad. Adecuado para cámara de aire de neumático. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego.
Flúor (FPM)Sobresale en la mayoría de las propiedades.
Silicona (SI)Destaca en resistencia al calor. Inferior en resistencia mecánica.
Bajo elásticoDestaca en absorción de impactos y resistencia al aceite. Inferior en resistencia al calor y resistencia a bajas temperaturas.

Comparación entre materiales

La siguiente es una comparación de la resistencia de los materiales:

DébilFuerte
Fuerza mecánicaSiliconaBajo elásticoButilo EtilenoNitriloFlúorcloroprenoUretano
Resistencia al climaNitriloBajo elásticocloroprenoUretanoButiloSiliconaEtilenoFlúor
Resistente a la abrasiónSiliconaBajo elásticoButiloEtilenocloroprenoUretanoNitriloFlúor
Resistencia al calorBajo elásticoUretanoNitrilocloroprenoButiloEtilenoSiliconaFlúor
Resistencia al aceiteButiloEtilenoSiliconacloroprenoUretanoBajo elásticoNitriloFlúor

Precauciones

El uretano cambiará de color y se volverá amarillo con el tiempo.

Particularmente el uretano antiestático (color gris) puede sufrir una decoloración notable, pero sin problemas físicos y manteniendo sus propiedades.

El proceso de decoloración a lo largo del tiempo se muestra a continuación. Por favor considere esto antes de usarlo.

*El tiempo y el nivel de decoloración varían mucho según el entorno de uso, etc.

Antes de cambiar después de cambiar

forma de utilizar

UsarOblicuoMás deBajoDiagonal
Productos RecomendadosCojinete de ajuste a presiónCojinete de ajuste a presiónLigero: Cojinetes a presión
De peso pesado: Rodamientos moldeados
Rodamiento moldeado

[!] El uretano del cojinete puede aflojarse incluso si el cojinete se usa hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, el uretano del cojinete puede aflojarse. Sucedió porque se aplica una carga desequilibrada debido a la precisión del montaje, el equilibrio de la pieza de trabajo o se utiliza a altas velocidades de rotación.

forma de utilizar

Rodamientos de carga pesada

  • Como los aros interiores del rodamiento sobresalen, no es necesario combinar ejes escalonados o collarines para el montaje.
  • Los rodamientos utilizados tienen una configuración especial para evitar que el uretano se desprenda.
  • Aunque destaca por su resistencia al aceite, la aplicación de disolventes puede provocar hinchazón y reducción de su resistencia.

Modelos Compatibles

 

Información básica

Tipo Tipo plano Material de superficie Uretano de éter termoestable Entorno operativo Para carga pesada
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::40