(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - De uretano con moleteado. (Números de pieza)

Rodillos - De uretano con moleteado.
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: No procesado
· Método de montaje: Recto
· Forma de rodillo: Con cabezas moleteadas
· Material: Uretano (Shore A50)

  • Componentes inCAD
Rodillos de uretano - moleteados: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliuretano (color natural)
[H] Dureza: Shore A50

Especificaciones

Número de parte-L-d
UMHS15
ULCV20

-

10

-

8
Número de parteLdα°Número de dientes
TipoD
ULCV
(Shore A50)
1561081230
201015810940
25101520810157.250
3010152081015660

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ULCV15-6-8
ULCV15-10-8
ULCV20-10-[8,​10]
ULCV20-15-[8,​10]
ULCV25-10-[8,​10,​15]
ULCV25-15-[8,​10,​15]
ULCV25-20-[8,​10,​15]
ULCV30-10-[8,​10,​15]
ULCV30-15-[8,​10,​15]
ULCV30-20-[8,​10,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud L
(mm)
d Dimensión
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

101568
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015108
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020108 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020158 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025108 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025158 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025208 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030108 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030158 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030208 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos de uretano - moleteados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Sin maquinado Método de montaje Recto
Forma de rodillo Con ruleta Longitud(mm) ~50 Material Uretano (shore A50)
Tratamiento de superficies Ninguno