(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Correas redondas - poliuretano, sin costura (Números de pieza)

Correas redondas - poliuretano, sin costura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La correa no tiene junta porque se hace sin fin por moldeo.

  • Componentes inCAD
Correas redondas de poliuretano - Tipo sin costuras: Imagen relacionada
· Materiales
TipoTipoColor[M] MaterialTemperatura, resistente al calor
MBNSin costuraColor naturalPoliuretano70°C

Especificaciones

Número de parte-L
MBN2-100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MBN2-100
MBN2-125
MBN2-140
MBN2-160
MBN2-170
MBN2-180
MBN2-190
MBN2-200
MBN2-239
MBN2-250
MBN3-150
MBN3-160
MBN3-170
MBN3-180
MBN3-200
MBN3-213
MBN3-223
MBN3-236
MBN3-250
MBN3-260
MBN3-290
MBN3-305
MBN3-330
MBN3-390
MBN4-200
MBN4-225
MBN4-250
MBN4-258
MBN4-275
MBN4-290
MBN4-305
MBN4-390
MBN5-225
MBN5-250
MBN5-275
MBN5-290
MBN5-305
MBN5-330
MBN5-348
MBN5-380
MBN5-440
MBN5-460
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la correa d
(Ø)
Longitud de circunferencia de la correa L
(mm)
Polea min. PD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10210015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10212515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10214015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10216015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10217015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10218015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10219015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10223915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10225015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10316020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10317020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10318020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10322320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10323620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10325020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10326020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10329020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10330520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10333020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10339020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10422530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10427530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10429030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10439030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10522540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10527540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10529040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10533040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10534850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10538040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10544040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10546040

Cargando…

  1. 1

Más información

Correas redondas de poliuretano - Tipo sin costuras: Imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la correa Fabricación de moldes Tipo Tipo sin costuras Color Color natural
Temperatura de resistencia al calor(°C) 70 Material Poliuretano