(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de cartucho - Manguera flexible (Números de pieza)

Calentadores de cartucho - Manguera flexible

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores de cartucho - Manguera flexible
  • Calentadores de cartucho - Manguera flexible

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Material de la zona de calefacción: 321 acero inoxidable
· Tipo de cartucho: Estándar

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho - Manguera flexible: imagen relacionada
· Materiales
MCHH
[ M ] Material:
  Calentador: acero inoxidable 321
  Cable guía: níquel (Ni)
  Película de alambre de plomo: silicona + trenza de vidrio
  Temperatura de resistencia al calor del cable guía: 180 °C
MCHHA, MCHHC
[ M ] Material:
  Calentador: acero inoxidable 304
  Brida: acero inoxidable 304
  Cable guía: níquel (Ni)
  Película de alambre de plomo: revestimiento de fibra de vidrio
  Temperatura de resistencia al calor del cable guía: 180 °C

Especificaciones

Número de parte-L-V-W-F-Terminal
MCHH12-250-V200-W1200
MCHHA10-200-V100-W500-F500-N
■ manguera flexible
Número de parteL
Incremento de 1 mm
V
(Voltaje)
W (Energía eléctrica) con incremento de 10WF (longitud del cable)
Incremento de 10W
Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoD
MCHH850~40010050~60010002≤W/cm 2 ≤15
[ ! ]W/cm 2 =
W/{Dπ(L-15)/100}
(Calcular con la densidad de energía eléctrica de la pieza generadora de calor, no con la longitud total).
11050~600
20050~1200
22070~1200
9.42
(3/8 pulgadas)
10050~600
11050~600
20050~1200
22070~1200
1050~60010050~600
11050~600
20050~1200
22070~1200
1210050~800
11050~800
20050~1600
22070~1600
12.6
(1/2 pulgadas)
10050~800
11050~800
20050~1600
22070~1600
■ Mangueras flexibles: bridadas
Número de parteL 1 mm de incrementoV
(Voltaje)
W (Energía eléctrica) con incremento de 10WF (longitud del cable)Terminal Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoDIncremento de 10 mm
MCHHA850~400100 11050~500300~1000N
M
Y
2≤W/cm 2 ≤15
[ ! ] W/cm 2 = W/{Dπ (L-12)/100}
(Calcular con la densidad de energía eléctrica de la pieza generadora de calor, no con la longitud total).
200 22050~1100
10100 11050~600
200 22050~1600
12100 11050~900
200 22050~1800
MCHHC16100 11050~1000
200 22050~2000
■ Tipo de terminal
SímboloTipo de terminalTornillo nominal
NSin terminal de crimpado-
MTerminal de crimpado: redondoM4
YTerminal de crimpado - en forma de YM4
■ Radio mínimo de curvatura R
· MCHH
DR
827.5
9.4237.5
1037.5
1237.5
12.637.5
· MCHHA, MCHHC
DR
825
1025
1227
1627

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHH8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]
MCHH9.42-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]
MCHH10-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1200/10]
MCHH12-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]
MCHH12.6-[50-600/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]
MCHHA8-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1100/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHHA10-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1600/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHHA12-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-1800/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHHC16-[50-400/1]-V[100,​110,​200,​220]-W[50-2000/10]-F[300-1000/10]-[M,​N,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Diámetro
(Ø)
Tipo de terminal Longitud del cable conductor F
(mm)
#2 V W
1 Pieza(s)

15 Días o más

-~88Sin terminal de crimpado-50 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

108.1~9.99.42Sin terminal de crimpado-50 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

101010Sin terminal de crimpado-50 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.912Sin terminal de crimpado-50 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.912.6Sin terminal de crimpado-50 ~ 600100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

16 Días o más

10~88-300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1100
1 Pieza(s)

16 Días o más

101010-300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1600
1 Pieza(s)

16 Días o más

1011~13.912-300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 1800
1 Pieza(s)

16 Días o más

1014~16-300 ~ 100050 ~ 400100 ~ 22050 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· El cable conductor está cubierto con una manguera flexible de acero inoxidable para impactos externos.
· Como el producto tiene una cubierta protectora en la base, el cable no se tira directamente cuando se extrae el calentador.
· La manguera flexible evita que el cable se dañe debido a la fatiga del metal.
■ Precauciones de uso
[ ! ]No permita que los calentadores funcionen inactivos en la atmósfera. Si la parte generadora de calor del calentador funciona fuera de los objetos calentados, el cable puede romperse o encenderse debido a un calentamiento anormal.
[ ! ]La manguera flexible no es resistente al agua. Úselo lejos del agua.
[ ! ]Los calentadores de cartucho no se pueden usar en agua.
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 600