(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosas - Ovaladas (Números de pieza)

Ventosas - Ovaladas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ventosas - Ovaladas
  • Ventosas - Ovaladas
  • Ventosas - Ovaladas
  • Ventosas - Ovaladas
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: forma oval
· Material: grupo de caucho
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ventosas ovaladas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
tipo ovalado
No, 4-10
No, 4-20
No, 4-30
No, 5-10
No, 5-20
No, 5-30
No, 6-10No, 6-20No, 6-30
Accesorios: adaptador·junta
Nombre de la pieza
[M] Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Adaptador
Latón·PBT
Niquelado sin electrolítico
Empaquetadura
SUS304·NBR
N/A
 
Tipo[M] MaterialForma de la almohadilla[D] DurezaColor
VPETCaucho nitriloOvalCosta A40 a 50Negro
VPESHule de siliconaCosta A40 a 50Blanco lechoso

Especificaciones

Número de parte
VPTS8
Número de parteAccesorio de vacío aplicable
MVE_
Tornillo
TipoNo.
VPET
VPES
4-104-10Incrustado
4-204-20
4-304-30
5-105-10
5-205-20
5-305-30
6-106-10
6-206-20
6-306-30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VPES4-20
VPES4-30
VPES5-10
VPES5-20
VPES5-30
VPES6-10
VPES6-20
VPES6-30
VPET4-10
VPET4-20
VPET4-30
VPET5-10
VPET5-20
VPET5-30
VPET6-10
VPET6-20
VPET6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Color Ancho X
(mm)
Longitud Y
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro630

Cargando…

  1. 1

Más información

Ventosas - Ovaladas: Imagen relacionada

Ejemplo

Ventosas - Ovaladas: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de almohadilla Oval tipo de almohadilla Unidad de almohadilla Tipo de montaje Tipo empotrado
Material A base de caucho