(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de bola - compactas, latón, rosca PT, toma PF (Números de pieza)

Válvulas de bola - compactas, latón, rosca PT, toma PF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvulas de bola - compactas, latón, rosca PT, toma PF
  • Válvulas de bola - compactas, latón, rosca PT, toma PF
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Válvulas de bola compactas que permiten operaciones suaves de apertura / cierre debido al ligero par.

  • Componentes inCAD
Válvulas de bola compactas - Latón, PT roscado / PF roscado: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Color
BBPC62
BBPF11F

-

B
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteColor de manijaT
R(PT)
F
G(PF)
L
TipoNo.
BBPT11FNo especificado
(Naranja)
B W
(Blanco negro)
Y BL
(Amarillo azul)
1/81/843
12F1/81/4
21F1/41/8
22F1/41/4
32F3/81/4
33F3/83/853
43F1/23/8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBPT11F
BBPT11F-B
BBPT11F-BL
BBPT11F-W
BBPT11F-Y
BBPT12F
BBPT12F-B
BBPT12F-BL
BBPT12F-W
BBPT12F-Y
BBPT21F
BBPT21F-B
BBPT21F-BL
BBPT21F-W
BBPT21F-Y
BBPT22F
BBPT22F-B
BBPT22F-BL
BBPT22F-W
BBPT22F-Y
BBPT32F
BBPT32F-B
BBPT32F-BL
BBPT32F-W
BBPT32F-Y
BBPT33F
BBPT33F-B
BBPT33F-BL
BBPT33F-W
BBPT33F-Y
BBPT43F
BBPT43F-B
BBPT43F-BL
BBPT43F-W
BBPT43F-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
Color de manija No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/843No especificado (naranja)11F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/843B (negro)11F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/843BL (azul)11F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/843W (blanco)11F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/843Y (amarillo)11F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/443No especificado (naranja)12F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/443B (negro)12F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/443BL (azul)12F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/443W (blanco)12F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/443Y (amarillo)12F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/843No especificado (naranja)21F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/843B (negro)21F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/843BL (azul)21F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/843W (blanco)21F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/843Y (amarillo)21F
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/41/443No especificado (naranja)22F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/443B (negro)22F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/443BL (azul)22F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/443W (blanco)22F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/443Y (amarillo)22F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81/443No especificado (naranja)32F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81/443B (negro)32F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81/443BL (azul)32F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81/443W (blanco)32F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81/443Y (amarillo)32F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/853No especificado (naranja)33F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/853B (negro)33F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/853BL (azul)33F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/853W (blanco)33F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/853Y (amarillo)33F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/853No especificado (naranja)43F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/853B (negro)43F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/853BL (azul)43F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/853W (blanco)43F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/853Y (amarillo)43F

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de bola compactas - Latón, PT roscado / PF roscado: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola compactas Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión R (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Forma de la manija Tipo de manija de palanca
Lado de control, tipo de conexión G(PF) Altura(mm) 30 Diámetro del mango(Ø) 40