(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos rápidos - enchufe, roscado, sin válvula (Números de pieza)

Acoplamientos rápidos - enchufe, roscado, sin válvula

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acoplamientos rápidos - enchufe, roscado, sin válvula
  • Acoplamientos rápidos - enchufe, roscado, sin válvula
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Tipo de hilo: Tipo roscado
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Escribe: Estándar
· Macho femenino: Enchufes

Acoplamientos rápidos: casquillo, roscado, sin válvula: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
QNPFC3
Número de parteRc
(PT)
DdLL1A
TipoNo.
QNSFC
QNSFS
11/8184.5279.514
21/4248321319
33/82812351323
41/23516421729
63/4452048.11938
81572659.32150

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
QNSFC1
QNSFC2
QNSFC3
QNSFC4
QNSFC6
QNSFC8
QNSFS1
QNSFS2
QNSFS3
QNSFS4
QNSFS6
QNSFS8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Diametro de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.9Rc (PT) 1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.9Rc (PT) 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.9Rc (PT) 3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.9Rc (PT) 1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 2.9Rc (PT) 3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 2.9Rc (PT) 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,4Rc (PT) 1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,4Rc (PT) 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,4Rc (PT) 3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,4Rc (PT) 1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 4.4Rc (PT) 3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 4.4Rc (PT) 1

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos rápidos: casquillo, roscado, sin válvula: imagen relacionada
Especificaciones
Material del cuerpoAcero al carbono especial
Fluido Aplicable
Aceite
Material de selladoCaucho nitrilo
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C
Presión máxima de funcionamiento20,6 MPa (tipo 210)
34,3 MPa (tipo 350)
Resistente a la presión30,9 MPa (tipo 210)
51,5 MPa (tipo 350)
 

Información básica

Tipo Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Macho femenino Enchufes
Estructura de la válvula Tipo de apertura de pasajes dobles Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar