(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos rápidos - enchufe, lengüeta para manguera, sin válvula (Números de pieza)

Acoplamientos rápidos - enchufe, lengüeta para manguera, sin válvula

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acoplamientos rápidos - enchufe, lengüeta para manguera, sin válvula
  • Acoplamientos rápidos - enchufe, lengüeta para manguera, sin válvula
  • Descuento por volumen

· Tipo de hilo: Para conexión de manguera
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Escribe: Estándar
· Macho femenino: Enchufes

  • Componentes inCAD
Acoplamientos rápidos: zócalo, lengüeta, sin válvula: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
QNPFC3
Número de parteBDdALL1
TipoNo.
QNSHC
QNSHS
66.5183164020
911287256030
12153510326935
192145154084.143
252757195295.350
[ ! ]Seleccione el número de tipo idéntico al de ID de manguera

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
QNSHC6
QNSHC9
QNSHC12
QNSHC19
QNSHC25
QNSHS6
QNSHS9
QNSHS12
QNSHS19
QNSHS25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
ID d
(mm)
D.I. nominal de la manguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 2.936
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.979
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.91012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.91519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.91925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 4.436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,479
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,41012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,41519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,41925

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos rápidos: zócalo, lengüeta, sin válvula: imagen relacionada
Para la combinación de enchufes y enchufes, consulte Haga clic aquí .
Especificaciones
Material del cuerpoAcero al carbono especial
Fluido Aplicable
Aceite
Material de selladoCaucho nitrilo
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C
Presión máxima de funcionamiento20,6 MPa (tipo 210)
34,3 MPa (tipo 350)
Resistente a la presión30,9 MPa (tipo 210)
51,5 MPa (tipo 350)
 

Información básica

Tipo Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Macho femenino Enchufes
Estructura de la válvula Tipo de apertura de pasajes dobles Tipo de hilo Para conexión de manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm