(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reguladores - En línea con medidor (Números de pieza)

Reguladores - En línea con medidor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Regulador equipado con manómetro y capaz de confirmar la presión.

  • Componentes inCAD
Reguladores: en línea con el manómetro: imagen relacionada
Reguladores: en línea con el manómetro: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
RGUNP4
Número de piezaD1D2BL1L2L3L4P1P2P3C1C2E1E2F1F2F3F4F5F6F7F8T1T2X1X2Y1Y2Masa
(sol)
TipoN.ºmáx.Mínimo
RGUNP44461.65943.31318.8111.511.515111121.630.615304.21710.120.210.2924.5159.89.87.87.823
6-4611.62211.89.89.8
6611.63111.89.8
8-6865.763.149.81522.515.515.51918.11728.63319.939.74.121.311.623.29.11328.41936
8818.132.9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGUNP4
RGUNP6
RGUNP6-4
RGUNP8
RGUNP8-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de conexión (D1)
(mm)
Diámetro de conexión del lado de control (D2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Precauciones de uso
No use el regulador de tal manera que la presión exceda el nivel preestablecido debido a grandes fluctuaciones de presión en el lado secundario. Este producto no está diseñado como una válvula de alivio, y usarlo como tal puede causar daños o fallas en el equipo. Si lo usa de esta manera, instale mecanismos de seguridad adicionales.
■ Precauciones de uso
1. Ajuste la presión girando la perilla de regulación hacia arriba (en el sentido de las agujas del reloj). La presión no se puede ajustar con precisión si la perilla de regulación se gira hacia abajo (en sentido contrario a las agujas del reloj).
2. No gire la perilla de regulación en el sentido contrario a las agujas del reloj desde una posición completamente abierta, ni demasiado en el sentido de las agujas del reloj desde una posición completamente abierta. Si lo hace, puede dañar la perilla de regulación o el propio regulador/válvula. También puede aumentar el torque en el tornillo regulador y la perilla reguladora.
3. La perilla de regulación se libera cuando se tira hacia arriba y se bloquea cuando se empuja hacia abajo. Siempre bloquee la perilla después de ajustar la presión. Si no se bloquea la perilla de regulación, la perilla puede girar y provocar que cambie la presión.
4. Cuando presiona la perilla de regulación, a veces puede detenerse a mitad de camino entre las posiciones de bloqueo y desbloqueo, dependiendo de cuánto se gire. Cuando esto sucede, la perilla no está completamente bloqueada. Asegúrese de que la perilla de regulación esté completamente presionada hacia abajo hasta la posición de bloqueo.
5. Tratar de forzar la perilla de regulación para que gire mientras está en la posición de bloqueo puede dañar el mecanismo de bloqueo.
6. Para los modelos con indicador, el indicador se puede orientar en cualquier dirección. Aplicar una fuerza excesiva a la tapa del indicador puede dañar el indicador y causar problemas con las lecturas del indicador. Sostenga el indicador cerca de la base cuando lo gire.
7. El manómetro tiene una precisión de ±5% (FS). Si se requiere una mayor precisión, verifique la presión con un manómetro separado y ajústelo en consecuencia.
8. Cuando se libera aire del lado secundario, el flujo de aire puede causar resonancia. Evite liberar aire en el lado secundario durante períodos prolongados, ya que esto presenta un riesgo de daño interno u otros problemas.
■ Método de ajuste de presión
1. Ajuste de la presión, suelte el bloqueo tirando de la perilla de regulación hacia arriba antes de ajustar la presión. No aplique una fuerza excesiva a la perilla de regulación durante este tiempo, ya que podría dañarlo.
Reguladores: en línea con el manómetro: imagen relacionada
2. Al aumentar la presión, gire la perilla de regulación en el sentido de las agujas del reloj desde la posición completamente abierta para aumentar la presión. Cuando se alcance la presión deseada, asegúrese de empujar la perilla de regulación hacia abajo para bloquearla en su lugar y que el ajuste de presión no cambie.
3. Disminuir la presión si la perilla del regulador se gira demasiado (si la presión es demasiado alta), girarla en sentido contrario a las agujas del reloj activará el mecanismo de alivio y disminuirá la presión. A continuación, ajuste como se describe en "2. Aumento de la presión." cuando se alcance la presión deseada, asegúrese de empujar la perilla de regulación hacia abajo para bloquearla en su lugar de modo que el ajuste de presión no cambie.
Reguladores: en línea con el manómetro: imagen relacionada
Especificaciones
Fluido aplicableAire
temperatura de funcionamiento Distancia0 to 60°C
Rango de presión de funcionamiento0 a 1MPa
Establecer rango de presión0,1 a 0,8 MPa
(Rango de presión indicado)0 a 0,8 MPa
Precisión del indicador±5% (Escala completa *)
* Diferencias de posición mostradas cuando se muestra
la presión ha cambiado repentinamente de 0 a máximo
valor de 0,8 MPa.
 

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo de articulación Acoplamiento de un toque en ambos lados