(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de retención - acoplamientos instantáneos (Números de pieza)

Válvulas de retención - acoplamientos instantáneos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvulas de retención - acoplamientos instantáneos
  • Válvulas de retención - acoplamientos instantáneos
  • Descuento por volumen

Válvulas que impiden el flujo inverso de aire comprimido.

  • Componentes inCAD
Válvulas de retención de acoplamientos de un toque: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo de resinaPBT Tereftalato de polibutileno-
Junta tóricaCaucho nitrilo NBR -
Cuerpo de la válvulaPOM Polioximetileno-
Retenedor de válvulaPOM Polioximetileno-
Junta de válvulaCaucho nitrilo NBR -
Anillo de liberaciónPOM Polioximetileno-
Anillo de guíaLatónNiquelado electrolítico
ResorteAcero inoxidable
Manga elásticaCaucho nitrilo NBR -
Parte metálicaLatónNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Dirección del flujo
BVCVP4
BVCVP6
-
-
M5
6
-
B
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominal Dirección del flujo Rosca TABLPH (Llave inglesa)XYÁrea seccional efectiva
(mm 2 )
Masa (g)
TipoTubo OD (mm) D
BVCVP4M5A
B
M5x0.8324.2 21.2989.87.82.64.3
1R1/8823.919.99102.77.7
4---31.5-9-2.93.7
61A
B
R1/8830.526.5111011.8 9.87.29.0
2R1/41127.821.8147.316.1
6---34-11-7.55.4
81A
B
R1/8835.531.51414--7.319.3
2R1/41139.533.514.521.7
8---47.3-15-15.513.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BVCVP4-1-A
BVCVP4-1-B
BVCVP4-4
BVCVP4-M5-A
BVCVP4-M5-B
BVCVP6-1-A
BVCVP6-1-B
BVCVP6-2-A
BVCVP6-2-B
BVCVP6-6
BVCVP8-1-A
BVCVP8-1-B
BVCVP8-2-A
BVCVP8-2-B
BVCVP8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de puerto del lado de entrada Tipo de puerto de salida Área seccional efectiva
(㎜2)
Diámetro nominal del tubo D
(mm)
Diámetro nominal del tubo D2
(mm)
Nominal de hilo Dirección del flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca machoAcoplamientos de un toque2.74-1 (R1/8)A (entrada lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acoplamientos de un toqueRosca macho2.74-1 (R1/8)B (salida lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toque2.944--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca machoAcoplamientos de un toque2.64-M5A (entrada lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acoplamientos de un toqueRosca macho2.64-M5B (salida lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca machoAcoplamientos de un toque7.26-1 (R1/8)A (entrada lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acoplamientos de un toqueRosca macho7.26-1 (R1/8)B (salida lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca machoAcoplamientos de un toque7.36-2(R1/4)A (entrada lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acoplamientos de un toqueRosca macho7.36-2(R1/4)B (salida lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toque7.566--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca machoAcoplamientos de un toque7.38-1 (R1/8)A (entrada lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acoplamientos de un toqueRosca macho7.38-1 (R1/8)B (salida lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca machoAcoplamientos de un toque14.58-2(R1/4)A (entrada lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acoplamientos de un toqueRosca macho14.58-2(R1/4)B (salida lateral roscada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acoplamientos de un toqueAcoplamientos de un toque15.588--

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
· Capaz de mantener la presión de SALIDA sin cambios para evitar un flujo de aire de retorno.
· Adecuado para mantener el vacío y para tuberías de baja presión.
· Ligero debido al material de resina.

■Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de presión de operación
0 a 0.9 MPa
Nivel de vacío operativo
-100 kPa
Rango de temperatura de funcionamiento0~60°C
Min. Presión operacional0.01 MPa
 

Información básica

Tipo Estándar Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Tereftalato de polibutileno
Material de sellado Caucho nitrilo Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Presión operacional(MPa) 0.01