(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Componentes de fontanería para conductos de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HOAFEM | Acero al carbón 1018 | Acabado acrílico para hornear |
HOAFE | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | D | A1 | A2 | A3 | t | |
Tipo | Diámetro nominal | |||||
HOAFEM HOAFE | 38 | 38 | 28 | 41 | 69 | 1.2 |
50 | 48.6 | 35 | 50 | 86.5 | 1.5 | |
65 | 63.5 | 35 | 52.5 | 91 | 2 | |
75 | 75 | 35 | 56 | 95 | ||
100 | 98 | 45 | 73 | 122 | ||
113 | 112 | 50 | 81.5 | 139 | ||
125 | 124 | 55 | 89 | 151.5 | ||
150 | 149 | 60 | 98 | 170 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HOAFE38 |
HOAFE50 |
HOAFE65 |
HOAFE75 |
HOAFE100 |
HOAFE113 |
HOAFE125 |
HOAFE150 |
HOAFEM38 |
HOAFEM50 |
HOAFEM65 |
HOAFEM75 |
HOAFEM100 |
HOAFEM113 |
HOAFEM125 |
HOAFEM150 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente