(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire - enchufe, roscado (Números de pieza)

Acopladores de aire - enchufe, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es un acoplador de tipo estándar.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
EstándarAlto caudal
MCSFMCHSFinoxidableRevestimiento de cromo
MCSFSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
MCSCS10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDiametro de hilo
T
LLlaves planas
H
Masa (g)
TipoNo.MCSFMCSFSMCHSF
MCSF
MCSFS
20 Rc 1/449.5199598-
30 Rc 3/850.52110399-
40 Rc 1/252.529139138-
MCHSF20 Rc 1/457.519--94
30 Rc 3/855.522--103
40 Rc 1/257.529--138

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHSF20
MCHSF30
MCHSF40
MCSF20
MCSF30
MCSF40
MCSFS20
MCSFS30
MCSFS40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diametro de hilo Tipo de caudal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~60Rc1/4Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~60Rc3/8Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~60Rc1/2Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~80Rc1/4Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~80Rc3/8Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~80Rc1/2Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Agua / Aire-20~80Rc1/4Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Agua / Aire-20~80Rc3/8Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Agua / Aire-20~80Rc1/2Tipo estándar

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoEnchufes Zócalos - Tipo de alto caudal
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable) Aire
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C -20~60°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa 1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa 2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único (solo el casquillo tiene estructura de válvula)
 

Información básica

Tipo Estándar Macho femenino Enchufes Tipo de hilo Roscado hembra roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5