(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tubería - boquilla hexagonal, roscada (Números de pieza)

Conexión de tubería - boquilla hexagonal, roscada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Material: Acero al carbono 1045, acero inoxidable 304, latón C36000
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Tipo completamente roscado
· Rosca de conexión tipo M1: M, RC
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el accesorio de tubería con boquilla hexagonal - roscado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Terminales de tubería - Rosca completa: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] AccesoriosPresión máxima de funcionamiento
BTLRAcero al carbón 1045Cromato trivalenteTuerca hexagonal
2 piezas
20,6 MPa
BTLRAAleación de aluminio 5052-1 MPa
BTLRCLatón de corte libre-20,6 MPa
BTLRSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
BTLF3
BTLH1-S
Número de parteRc (PT)M (grueso)LTuerca incluida
TipoNo.Q1Q2tB(C)
BTLR
BTLRA
BTLRC
BTLRS
11/8163082426.8
1-1N1/8NPT1/8
21/43045154650.9
33/8
41/23660185560.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BTLR1
BTLR1-1N
BTLR1-2
BTLR2
BTLR3
BTLR4
BTLRA1
BTLRA3
BTLRA4
BTLRC1
BTLRC3
BTLRC4
BTLRS1
BTLRS1-1N
BTLRS2
BTLRS3
BTLRS4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520.6Rc1/8B(6A)1/8B(6A)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520.6NPT1/8B(6A)1/8B(6A)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520.6Rc1/8B(6A)1/4B(8A)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520.6Rc1/4B(8A)1/4B(8A)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520.6Rc3/8B(10A)3/8B(10A)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520.6Rc1/2B(15A)1/2B(15A)Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1NPT1/8B(6A)1/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1Rc3/8B(10A)3/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1Rc1/2B(15A)1/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] C36000 Latón20.6NPT1/8B(6A)1/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] C36000 Latón20.6Rc3/8B(10A)3/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] C36000 Latón20.6Rc1/2B(15A)1/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420.6NPT1/8B(6A)1/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420.6NPT1/8B(6A)1/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420.6Rc1/4B(8A)1/4B(8A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420.6Rc3/8B(10A)3/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420.6Rc1/2B(15A)1/2B(15A)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Más información

* NPT * Las puntas tienen pasos para la identificación en el lado NPT.

Ejemplo

Terminales de tubería - Rosca completa: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire
Tipo Adecuado