(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras de conducto - resistentes al aceite (Números de pieza)

Mangueras de conducto - resistentes al aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

La manguera es tan semi-translúcida que se pueden observar los materiales transportados.

  • Componentes inCAD
Mangueras de conducto - Resistente al aceite: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo de la manguera: polipropileno, elastómero de tipo olefina (para HOSCE, elastómero antiestático especial)
Brazalete: elastómero tipo olefina

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera
HOSDY100
HOSCD50
-
-
5.5
3.2
TipoSolo cuerpo de mangueraPuño de un extremoManguito de ambos extremos
Tipo translúcidoHOSCDHOSCDKHOSCDR
Tipo antiestático translúcidoHOSCE-HOSCER
Número de parteLongitud de la manguera
Incremento de 0.1 m
DID de manguera (referencia) (mm)Pdd1d2E1E2Radio de curvatura admisible (mm)Masa de referencia
(kg/m)
Presión permitida
(Temperatura ambiente.)
MPa (kgf/cm 2 )
Descompresión permitida (temperatura ambiente)
kPa (mmHg)
TipoDiámetro nominal
Mangueras de conducto translúcido
HOSCD
(Cuerpo de la manguera)
HOSCDK
(Puño de un extremo)
HOSCDR
(Ambos extremos del puño)
Mangueras antiestáticas de conducto translúcido
HOSCE
(Cuerpo de la manguera)


HOSCER
(Ambos extremos del puño)
380.5~30.045.038.07.84843388035500.220.04(0.4)-50.7(-380)
5059.050.810.065.556.350.88235600.33
7585.076.213.092.583.276.29437900.470.03(0.3)-33.0(-248)
100111.5101.615.0119108.6101.6110421100.64-17.5(-131)
1250.5~20.0138.5127.021.0146.3135128142501350.810.02(0.2)-12.5(-94)
150164.0152.420.0173.3160152159701601.06

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSCD38-[0.5-30/0.1]
HOSCD50-[0.5-30/0.1]
HOSCD75-[0.5-30/0.1]
HOSCD100-[0.5-30/0.1]
HOSCD125-[0.5-20/0.1]
HOSCD150-[0.5-20/0.1]
HOSCDK38-[0.5-30/0.1]
HOSCDK50-[0.5-30/0.1]
HOSCDK75-[0.5-30/0.1]
HOSCDK100-[0.5-30/0.1]
HOSCDK125-[0.5-20/0.1]
HOSCDK150-[0.5-20/0.1]
HOSCDR38-[0.5-30/0.1]
HOSCDR50-[0.5-30/0.1]
HOSCDR75-[0.5-30/0.1]
HOSCDR100-[0.5-30/0.1]
HOSCDR125-[0.5-20/0.1]
HOSCDR150-[0.5-20/0.1]
HOSCE38-[0.5-30/0.1]
HOSCE50-[0.5-30/0.1]
HOSCE75-[0.5-30/0.1]
HOSCE100-[0.5-30/0.1]
HOSCE125-[0.5-20/0.1]
HOSCE150-[0.5-20/0.1]
HOSCER38-[0.5-30/0.1]
HOSCER50-[0.5-30/0.1]
HOSCER75-[0.5-30/0.1]
HOSCER100-[0.5-30/0.1]
HOSCER125-[0.5-20/0.1]
HOSCER150-[0.5-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Diámetro exterior D
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Presencia de brazalete Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar45.03850No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar59.050.860No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar8576.290No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar111.5101.6110No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar138.5127135No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar164152.4160No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar45.03850Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar59.050.860Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar8576.290Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar111.5101.6110Proporcionado (un lado)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar138.5127135Proporcionado (un lado)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar164152.4160Proporcionado (un lado)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar45.03850Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar59.050.860Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar8576.290Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar111.5101.6110Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar138.5127135Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Estándar164152.4160Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido45.03850No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido59.050.860No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido8576.290No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido111.5101.6110No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido138.5127135No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido164152.4160No suministrado (solo cuerpo principal de la manguera)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido45.03850Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido59.050.860Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido8576.290Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido111.5101.6110Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido138.5127135Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

Tipo antiestático translúcido164152.4160Proporcionado (ambos lados)0.5 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoHOSDYHOSCD_
HOSCE_
SolicitudSucción y escape
emisión de neblina de aceite
Succión y escape
Para suministro de aire y escape (Aire)
Temperatura de funcionamiento Rango (° C)-10~50-20~50
Rango de presión permisible (MPa)Por debajo de la temperatura ambiente: 0 a 0.04
Por encima de la temperatura ambiente: 0 a 0.02
 

Información básica

Material Polipropileno Olefina Tipo Elastómero Color Translúcido Fluido Aplicable Aire
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::50 Max. Presión permitida (por debajo de la temperatura ambiente)(MPa) 0.04