(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques colectores - hidráulicos o neumáticos, salidas 2 lados, 2 entradas (Números de pieza)

Bloques colectores - hidráulicos o neumáticos, salidas 2 lados, 2 entradas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Material anodizado transparente agregado en junio de 2023
· Fluir: Entradas - pasantes, salidas - superior y lateral
· Material: Aleación de aluminio, acero con bajo contenido de carbono.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques distribuidores: neumáticos, salidas de 2 lados, 2 entradas, montaje vertical/horizontal, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Bloques colectores - neumáticos, salidas 2 lados, 2 entradas, montaje vertical/horizontal: imagen relacionada
Bloques colectores - neumáticos, salidas 2 lados, 2 entradas, montaje vertical/horizontal: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material tipo BMUN: 1018 Tratamiento superficial de acero al carbono [S]: Cromato trivalente
[M] Material tipo BMUAN: Aleación de aluminio
 

Especificaciones

Número de parte
BMUN2-22
BMUAN4-22
Número de parted 1
Rc (PT)
d 2
Rc (PT)
TipoNo.
BMUN1333/83/8
2131/83/8
221/41/4
231/43/8
343/81/2
3221/41/4
231/43/8
333/83/8
4121/81/4
221/41/4
231/43/8
5231/43/8
6343/81/2
Número de parted 1
Rc (PT)
d 2
Rc (PT)
TipoNo.
BMUAN1221/41/4
2111/81/8
121/81/4
221/41/4
3111/81/8
121/81/4
221/41/4
4121/81/4
221/41/4
5121/81/4
221/41/4
6121/81/4
221/41/4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMUAN1-22
BMUAN2-11
BMUAN2-12
BMUAN2-22
BMUAN3-11
BMUAN3-12
BMUAN3-22
BMUAN4-12
BMUAN4-22
BMUAN5-12
BMUAN5-22
BMUAN6-12
BMUAN6-22
BMUN1-33
BMUN2-13
BMUN2-22
BMUN2-23
BMUN2-34
BMUN3-22
BMUN3-23
BMUN3-33
BMUN4-12
BMUN4-22
BMUN4-23
BMUN5-23
BMUN6-34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Tamaño de bloque
(mm)
Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40122 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40211 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40212 (Rc1/8, Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40222 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40311 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40312 (Rc1/8, Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40322 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40412 (Rc1/8, Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40422 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40512 (Rc1/8, Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40522 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40612 (Rc1/8, Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno30×40622 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40133 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40213 (Rc1/8, Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40222 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40223 (Rc1/4, Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40234 (Rc3/8, Rc1/2)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40322 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40323 (Rc1/4, Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40333 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40412 (Rc1/8, Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40422 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40423 (Rc1/4, Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40523 (Rc1/4, Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente40×40634 (Rc3/8, Rc1/2)Para presión hidráulica / agua

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluir Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio en forma de L