(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte de gas - dirección de montaje limitada con soporte de montaje, tipo GSS (Números de pieza)

Resorte de gas - dirección de montaje limitada con soporte de montaje, tipo GSS
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Tipo resorte de gas: Tipo de dirección de montaje fija
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 60
· compatibles: Soporte de montaje para GSS

  • Componentes inCAD
Soportes de montaje para resortes de gas: imagen relacionada
Soportes de montaje para resortes de gas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cilindro: Acero al carbono12BEC (Huecos de acero al carbono para uso estructural de la máquina)
Varilla: acero al carbono 1035
Buje: resina de poliacetal (blanco)
Gas: Gas Nitrógeno (N2)
[S] Tratamiento de superficie: cilindro: al horno (negro mate)
Varilla: tratamiento de nitruración suave con gas

Especificaciones

Número de parte
GSS15050B
                     
 
 Número de parteMáx.Min. Fuerza de reacción de gas (20°C)ABC1C2DGHSoportes de montaje aplicablesPeso (g)
 TipoNo.Longitud (Lmax)Longitud (Lmin)CarreraMax. Longitud 10 mmMax. Longitud () mm
 kgfkgf(S)
 GSS15050A181131502.83.44015615156.5R8110GSSB6A75
 15050B8.710.4 
 15050C1517.9 
 15050D1922.7 
 15050E2125 
 15070A221151708.310.46013190
 15070B12.112.741.5
 15070C202560
 15090A2611719079.180150108
 15090B8.110.5
 15090C911.7
 15090D1519.5
 15090E2025.9151
 15100A2811811007.810.590161120
 15100K11.215161
 15100B2026.2120
 18090A2611719026.83580188151170
 18100A28118110033.143.790161190
 22080K2791998011.814.570221024248.5R10171GSSB8A GSSB8B GSSB8C GSSB8D GSSB8E178
 22080A2024.2169.5
 22080B25.130.5
 22096A306210964050.486186195
 22142A47233014228.538125306300
 22147A4122651471519.8130241265
 22147B24.532
 22150A4643141503541.6140286310
 22210A567356.5210.559.981.517912.520R15330.5460
 22210B68.192.7 
 22235A580344.5235.513.219.92061024R10320.5370
 22235B25.332208
 22235C3544.4206
 22235D51.765.5
 22243A6273842432030.721512.5376470
 22243B44.267360
 22253A675421.5253.531.737.419710397.5430
 22270K6704002701319.424012.5376500
 22270A3550.7
 22270L41.46010372460
 22270B51.775.412.5376500
 22270C60.888.6
 22270D77112.7
 22300K70040030060.898.62902020380535
 22300A76118.4275376525
 22300B86.7134.7
 22315A79548031585124.53052424452620
 22356A833476.5356.52229.435010530
 22356B35.246.9
                     

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GSSB8A
GSSB8B
GSSB8C
GSSB8D
GSSB8E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Componentes relacionados Material de soporte SPHC Parte fija OD(φ) 8
Aplicable Soporte de montaje para GSS