(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios amortiguadores - tuercas de tope, regulables (Números de pieza)

Accesorios amortiguadores - tuercas de tope, regulables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios amortiguadores - tuercas de tope, regulables
  • Accesorios amortiguadores - tuercas de tope, regulables
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Componente relacionado con el cuerpo principal: Componentes relacionados

Tuercas para amortiguadores - Amortiguación ajustable: imagen relacionada
· Materiales
M[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [H] Dureza
06~14Acero al carbón 1045Electrólitico
Niquelado
-
16~3040~47HRC
36Cromo trivalente (cromato)-

Especificaciones

Número de parte
OPCP1008
STNC12
Número de parteLDL1(C)BM
TipoM
STNCSTNSSTNCSTNS
STNC
(Tapa)

STNS
(Sin tapa)
0610 6 6 5 -9.2 8M6x0.75
0815 10 8 6 -12.7 11M8x0.75
1016 10 5 -1513M10x1.0
1216 12 12 3 -16.214M12x1.0
1420 14 4 -19.617M14x1.5
1630 15 16 11 2 21.919M16x1.5
2047 30 20 23 6 27.724M20x1.5
2532 20 25 6 -3732M25x1.5
2755 35 27 23 6 M27x1.5
3058 38 30 7 7 41.636M30x1.5
3645 45 38 18 18 53.146M36x1.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STNC06
STNC08
STNC10
STNC12
STNC14
STNC16
STNC20
STNC25
STNC27
STNC30
STNC36
STNS06
STNS08
STNS10
STNS12
STNS14
STNS16
STNS20
STNS25
STNS27
STNS30
STNS36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGorra Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con gorraM6X0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con gorraM8X0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con gorraM10X1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con gorraM12X1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con gorraM14X1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con gorraM16X1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con gorraM20X1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Con gorraM25X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con gorraM27X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con gorraM30X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con gorraM36X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin gorraM6X0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin gorraM8X0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin gorraM10X1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sin gorraM12X1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sin gorraM14X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin gorraM16X1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sin gorraM20X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin gorraM25X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin gorraM27X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin gorraM30X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin gorraM36X1.5

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas para amortiguadores - Amortiguación ajustable: imagen relacionada
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Componentes relacionados