(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: herramienta de instalación de insertos roscados, acabado de óxido negro (Números de pieza)

Insertos: herramienta de instalación de insertos roscados, acabado de óxido negro
  • Descuento por volumen

· Categoría: Herramienta
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los insertos: herramienta de instalación de insertos roscados, acabado de óxido negro, consulte las secciones siguientes:

Herramienta de instalación de inserción de subprocesos: imagen relacionada
· Materiales
No.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MangaÁnima
3~6PPSAleación de acero 4137(Óxido negro)
(para la pieza de acero de aleación 4137)
8~16Aleación de acero 4137

Especificaciones

Número de parte-L-Tono
HLTS3
HLTX5
HLSS10
HLSX
-

-
-
4.5

15
8


-
-


1.25
1.0
■ Herramientas de instalación de insertos roscados
Número de parteInserto roscado aplicable MLA
TipoNo.
HLTP3315080
44
55103
66165
88175
1010180124
1212200
1616210

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HLTP3
HLTP4
HLTP5
HLTP6
HLTP8
HLTP10
HLTP12
HLTP16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSInserto roscado aplicable M
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Herramienta