(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores - rectos, un extremo biselado, tolerancia p6-h7/p6-g6 (Números de pieza)

Pasadores - rectos, un extremo biselado, tolerancia p6-h7/p6-g6

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Escribe: Ajuste recto/doble

  • Componentes inCAD
Pines Dowel: un extremo biselado y sobredimensionado (p6), un extremo de menor tamaño (h7): Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
MSY  MSYGAcero para rodamientos 5210058HRC~
MSYC MSYGCAcero inoxidable 440C

Especificaciones

Número de parte-No.
MSY3
MSYG6
MSYT8
-
-
-
10
1208
18
Número de parteTolerancia DNo.L1
TipoDp6g6
MSYG

MSYGC
(Acero inoxidable)
3+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
803831
84
8055
1003103
10055
107
12126
151510
202013
4+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
803831.5
84
8055
1005105
107
10088
1205125
126
12088
1508158
1510
151212
202013
51003103
10055
107
1205125
126
12088
1508158
1510
151212
181812
202013
61005105
107
10088
1205125
126
12088
1508158
1510
151212
181812
202013
8+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
1818122
202013
252516
303019
10181812
252516
303019
12+0.028
+0.018
-0.006
-0.017
404025
Número de parteTolerancia DNo.L1
TipoDp6h7
MSY

MSYC
(Acero inoxidable)
3+0.012
+0.006
0
- 0.010
803831
84
8055
1003103
10055
107
12126
151510
202013
4+0.020
+0.012
0
- 0.012
803831.5
84
8055
1005105
107
10088
1205125
126
12088
1508158
1510
151212
202013
51003103
10055
107
1205125
126
12088
1508158
1510
151212
181812
202013
61005105
107
10088
1205125
126
12088
1508158
1510
151212
181812
202013
8+0.024
+0.015
0
- 0.015
1818122
202013
252516
303019
10181812
252516
303019
12+0.028
+0.018
0
- 0.018
404025

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSY3-8
MSY3-10
MSY3-12
MSY3-15
MSY3-20
MSY3-1003
MSY3-1005
MSY3-803
MSY3-805
MSY4-8
MSY4-10
MSY4-12
MSY4-15
MSY4-20
MSY4-1005
MSY4-1008
MSY4-1205
MSY4-1208
MSY4-1508
MSY4-1512
MSY4-803
MSY4-805
MSY5-10
MSY5-12
MSY5-15
MSY5-18
MSY5-20
MSY5-1003
MSY5-1005
MSY5-1205
MSY5-1208
MSY5-1508
MSY5-1512
MSY6-10
MSY6-12
MSY6-15
MSY6-18
MSY6-20
MSY6-1005
MSY6-1008
MSY6-1205
MSY6-1208
MSY6-1508
MSY6-1512
MSY8-18
MSY8-20
MSY8-25
MSY8-30
MSY10-18
MSY10-25
MSY10-30
MSY12-40
MSYC3-8
MSYC3-10
MSYC3-12
MSYC3-15
MSYC3-20
MSYC3-1003
MSYC3-1005
MSYC3-803
MSYC3-805
MSYC4-8
MSYC4-10
MSYC4-12
MSYC4-15
MSYC4-20
MSYC4-1005
MSYC4-1008
MSYC4-1205
MSYC4-1208
MSYC4-1508
MSYC4-1512
MSYC4-803
MSYC4-805
MSYC5-10
MSYC5-12
MSYC5-15
MSYC5-18
MSYC5-20
MSYC5-1003
MSYC5-1005
MSYC5-1205
MSYC5-1208
MSYC5-1508
MSYC5-1512
MSYC6-10
MSYC6-12
MSYC6-15
MSYC6-18
MSYC6-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material Tolerancia de ajuste p6 Longitud de mecanizado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10312[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10315[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10320[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h73
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h73
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10420[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h73
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10518[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h73
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h712
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10612[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10618[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10612[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h78
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h712
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10818[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10825[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10830[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101018[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101025[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101030[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101240[Acero] Acero para rodamientos 52100p6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-315[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h73
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10518[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h73
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10618[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440Cp6-h7-

Cargando…

Ejemplo

Pines Dowel: un extremo biselado y sobredimensionado (p6), un extremo de menor tamaño (h7): Related Image
 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Negativa Forma del extremo del eje Estándar