(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza hexagonal - ventilados (Números de pieza)

Tornillos de cabeza hexagonal - ventilados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Maleficio
· Solicitud: Estándar
· Material: Acero inoxidable 304
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Con agujero pasante

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hexagonal huecos: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
CBAS5-10
RCBAS4-6
MCBAS8-30
Número de parteM
x
P
AEd
TipoM-L
RCBAS3-63
x
0.5
5.521.2
8
10
12
16
RCBAS4-64
x
0.7
72.81.5
8
10
12
15
20
RCBAS5-85
x
0.8
83.52
10
12
16
20
25
RCBAS6-86
x
1.0
1042
10
12
16
20
25
30
RCBAS8-158
x
1.25
135.52
20
25
30
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RCBAS3-6
RCBAS3-8
RCBAS3-10
RCBAS3-12
RCBAS3-16
RCBAS4-6
RCBAS4-8
RCBAS4-10
RCBAS4-12
RCBAS4-15
RCBAS4-20
RCBAS5-8
RCBAS5-10
RCBAS5-12
RCBAS5-16
RCBAS5-20
RCBAS5-25
RCBAS6-8
RCBAS6-10
RCBAS6-12
RCBAS6-16
RCBAS6-20
RCBAS6-25
RCBAS6-30
RCBAS8-15
RCBAS8-20
RCBAS8-25
RCBAS8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos de cabeza hexagonal huecos: imagen relacionada
 

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno Aplicación Estándar