(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza hueca de perfil bajo - ventilados (Números de pieza)

Tornillos de cabeza hueca de perfil bajo - ventilados
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: Acero inoxidable 304
· Forma: Cabeza baja

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza baja - Hueco: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
CBAS5-10
RCBAS4-6
MCBAS8-30
Número de parteM
x
P
AEBd
TipoM-L
CBAST3-63
x
0.5
5.5221.2
8
10
12
16
CBAST4-64
x
0.7
72.82.51.5
8
10
12
16
20
CBAST5-105
x
0.8
8.53.531.5
12
16
20
25
CBAST6-106
x
1.0
10442
12
16
20
30
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBAST3-6
CBAST3-8
CBAST3-10
CBAST3-12
CBAST3-16
CBAST4-6
CBAST4-8
CBAST4-10
CBAST4-12
CBAST4-16
CBAST4-20
CBAST5-10
CBAST5-12
CBAST5-16
CBAST5-20
CBAST5-25
CBAST6-10
CBAST6-12
CBAST6-16
CBAST6-20
CBAST6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos de cabeza baja - Hueco: imagen relacionada
 

Información básica

Forma detallada Cabeza baja Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm