(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza cilíndrica – con cuerda en cabeza (Números de pieza)

Tornillos de cabeza cilíndrica – con cuerda en cabeza

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Tornillo de tapa con orificio plano en la cabeza del tornilla. Partes montables en el tornillo.

  • Componentes inCAD
<
Tornillos de cabeza cilíndrica - con cabeza roscada: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesClase de fuerza
TSCBAcero inoxidable 304 -Equivalente a A2-50

Especificaciones

Número de parte-M2
CBLH8-12
SCBLH8-40
TSCB10-20


-


5
Número de parteM 2 (grueso) (tamaño de la cuerda)AEB
TipoM 1 (grueso) -L
TSCB6-1031065
12
16
20
25
8- 1041386
16
25
30
10- 16416108
205
25
12- 206181210
16- 308241614
35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TSCB6-10-3
TSCB6-12-3
TSCB6-16-3
TSCB6-20-3
TSCB6-25-3
TSCB8-10-4
TSCB8-16-4
TSCB8-25-4
TSCB8-30-4
TSCB10-16-4
TSCB10-20-5
TSCB10-25-5
TSCB12-20-6
TSCB16-30-8
TSCB16-35-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tornillo M2 llamado tamaño
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106253
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016358

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos de cabeza cilíndrica - con cabeza roscada: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Formas Adicionales con oquedad Unidad de ventas Vendido individualmente (Min. 1 pieza)
Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-50