(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuñas cuadradas - 1 o 2 ranuras (Números de pieza)

Cuñas cuadradas - 1 o 2 ranuras
  • Descuento por volumen

· Tipo cuña cuadrada: Tipo ajuste

  • Componentes inCAD
Calzas cuadradas - con espacio único: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza[ T ] Grosor (T) Tolerancia
Un espacioDos espacios0.51.0
ASAASFEquivalente al acero bajo en carbón(Óxido negro)-±0.05±0.1
ASAS-[ M ] acero inoxidable 304H-370~430HV

Especificaciones

Número de parte-No.
ASA0.5-1035

Número de parte-P
ASF0.5-30
Número de parteNo.ACQ
TipoT
ASA
ASAS
0.5
1.0
10351053.5
12451264.5
14551475.5
16651686.5
200920109
Número de partePL
TipoT
ASF0.53050
4060
5070
1.03050
4060
5070

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASA0.5-1035
ASA0.5-1245
ASA0.5-1455
ASA0.5-1665
ASA0.5-2009
ASA1.0-1035
ASA1.0-1245
ASA1.0-1455
ASA1.0-1665
ASA1.0-2009
ASAS0.5-1035
ASAS0.5-1245
ASAS0.5-1455
ASAS0.5-1665
ASAS0.5-2009
ASAS1.0-1035
ASAS1.0-1245
ASAS1.0-1455
ASAS1.0-1665
ASAS1.0-2009
ASF0.5-30
ASF0.5-40
ASF0.5-50
ASF1.0-30
ASF1.0-40
ASF1.0-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Número de muescas y agujeros redondos Espesor T
(mm)
Dimensión externa A
(mm)
Agujero con muesca
(mm)
Paso de agujero P
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Equivalente al acero bajo en carbónUna muesca0.5103.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónUna muesca0.5124.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónUna muesca0.5145.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Equivalente al acero bajo en carbónUna muesca0.5166.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónUna muesca0.5209-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónUna muesca1.0103.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónUna muesca1.0124.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónUna muesca1.0145.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Equivalente al acero bajo en carbónUna muesca1.0166.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónUna muesca1.0209-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304HUna muesca0.5103.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304HUna muesca0.5124.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304HUna muesca0.5145.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304HUna muesca0.5166.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304HUna muesca0.5209-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304HUna muesca1.0103.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304HUna muesca1.0124.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304HUna muesca1.0145.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304HUna muesca1.0166.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304HUna muesca1.0209-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Equivalente al acero bajo en carbónDos muescas0.550930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónDos muescas0.560940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónDos muescas0.570950
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Equivalente al acero bajo en carbónDos muescas1.050930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónDos muescas1.060940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónDos muescas1.070950

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cuña cuadrada Tipo ajuste