(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubos de resina - poliacetal o nylon (Números de pieza)

Tubos de resina - poliacetal o nylon

Tubos huecos de poliacetal y nylon MC utilizados para diversos fines industriales

  • Componentes inCAD
Tubos de acrílico: imagen relacionada
[ ! ]Las cavidades y las superficies exteriores están sin terminar. Para el tipo de acabado de superficie exterior y diámetro interior, consulte >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para Propiedades del material, ver >> Haga clic aquí .
· Materiales
Número de parte[M] MaterialGradoColor
FPIJJPoliacetalEstándarBlanco
FPIJMNylon MCEstándarAzul

Especificaciones

Número de parte-D-L
PIJC22-200
PIJA20-100
FPIJJ-D50-L550
Número de parteD
Selección
D
Tolerancia
L
Incremento de 1 mm
VV
Tolerancia
Tipo
FPIJJ
(Poliacetal - Estándar)
30+ 2.0
0
100~1000200
- 2.5
4030
5040
60+ 3.0
0
500
- 3.0
70+ 3.5
0
500
- 4.0
8060
90+ 4.0
0
700
- 5.0
10080
Número de parteD
Selección
D
Tolerancia
L
Incremento de 1 mm
VV
Tolerancia
Tipo
FPIJM
(MC Nylon,
Estándar)
30+2.0
+0.1
100~35015-1.0
-6.0
40+3.0
+0.1
20
5025
60+5.0
+0.1
25
7045
8055
9065
10075

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FPIJJ-D[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-L[100-1000/1]
FPIJM-D[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-L[100-350/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Color D
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

6 Días o más

10PoliacetalBlanco30 ~ 100100 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Nylon MCAzul30 ~ 100100 ~ 350

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Calificar; nota Estándar