(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo transparente - policarbonato o acrílico (Números de pieza)

Tubo transparente - policarbonato o acrílico

El tubo hueco de policarbonato y el tubo hueco de acrílico se destacan por su resistencia al impacto y su transparencia

  • Componentes inCAD
Tubos de policarbonato: imagen relacionada
[ ! ]Para Propiedades del material, ver >> Haga clic aquí .
· Materiales
Número de parte[M] MaterialGradoColor
PIJCPolicarbonatoEstándarTransparente
PIJAAcrílico

Especificaciones

Número de parte-D-L
PIJC22-200
PIJA20-100
FPIJJ-D50-L550
Número de parteL
Incremento de 1 mm
tt
Tolerancia
V
TipoD selecciónTolerancia D
PIJC
(Policarbonato)
13±0.250~10002.0±0.29
1814
2218
26±0.322
322.5±0.327
3429
383.032
4236
48±0.43.5±0.441
604.052
765.565
896.077
Número de parteL
Incremento de 1 mm
tVTolerancia V
TipoD selecciónTolerancia D
PIJA
(Acrílico)
15±0.350~100039±0.8
2014
2519
3024
35±0.529±1.0
4034
50540
5545
6050
7060
80±1.070
9080
10090

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PIJA15-[50-1000/1]
PIJA20-[50-1000/1]
PIJA25-[50-1000/1]
PIJA30-[50-1000/1]
PIJA35-[50-1000/1]
PIJA40-[50-1000/1]
PIJA50-[50-1000/1]
PIJA55-[50-1000/1]
PIJA60-[50-1000/1]
PIJA70-[50-1000/1]
PIJA80-[50-1000/1]
PIJA90-[50-1000/1]
PIJA100-[50-1000/1]
PIJC13-[50-1000/1]
PIJC18-[50-1000/1]
PIJC22-[50-1000/1]
PIJC26-[50-1000/1]
PIJC32-[50-1000/1]
PIJC34-[50-1000/1]
PIJC38-[50-1000/1]
PIJC42-[50-1000/1]
PIJC48-[50-1000/1]
PIJC60-[50-1000/1]
PIJC76-[50-1000/1]
PIJC89-[50-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial O.D. D
(φ)
#2
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico1550 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico2050 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico2550 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico3050 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico3550 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico4050 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico5050 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico5550 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico6050 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico7050 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico8050 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico9050 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Acrílico10050 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato1350 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato1850 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato2250 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato2650 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato3250 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato3450 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato3850 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato4250 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato4850 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato6050 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato7650 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Policarbonato8950 ~ 1000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Calificar; nota Estándar